Skupiny zboží
Středící čepy válcové broušené
K0352

Středící čepy válcové broušené

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Rovná plocha se středicím důlkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0352 Středící čepy válcové broušené 193 kB

Výkresy

Středící čepy válcové broušené

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2L1L2L3CADPřís.CenaObjednat
K0352.0585882 0,00 €
K0352.07107882 0,00 €
K0352.081288102 0,00 €
K0352.0811488103 0,00 €
K0352.091698123 0,00 €
K0352.1218128123 0,00 €
K0352.12120128143 0,00 €
K0352.1422148143 0,00 €
K0352.1625168163 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33