Skupiny zboží
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem
K1105

Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno, brynýrováno.
Opěrná plocha indukčně zesílena a broušena.
Upozornění:Opěrné čepy tvoří také stabilní a přesnou dosedací plochu a lze je použít jako doraz.
Díky tvaru kolíku opěrného čepu je možné použití i u konstrukčních součástí se zúženými opěrnými body.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1105 Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem 128 kB

Výkresy

Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1EHH1PSWCADPřís.CenaObjednat
K1105.2060420M6411208,5610 0,00 €
K1105.2060430M64113013,5910 0,00 €
K1105.2080430M8414,430131013 0,00 €
K1105.2080440M8414,440181413 0,00 €
K1105.2080630M8614,430131013 0,00 €
K1105.2080640M8614,440181413 0,00 €
K1105.2100630M1061930121017 0,00 €
K1105.2100650M1061950251517 0,00 €
K1105.2100830M1081930121017 0,00 €
K1105.2100850M1081950251517 0,00 €
K1105.2120640M12621,240181219 0,00 €
K1105.2120660M12621,260281819 0,00 €
K1105.2120840M12821,240181219 0,00 €
K1105.2120860M12821,260281819 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33