Skupiny zboží
Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
K0306

Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Povrchově tvrzeno a brynýrováno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0306 Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí 223 kB

Výkresy

Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1

HH1H2H3
min.
H3
max.
H4ESWRF
cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0306.05M5550324020,542,5511,51071000 0,00 €
K0306.06M665032402141511,51081430 0,00 €
K0306.08M88503240223851513112620 0,00 €
K0306.10M10105232402537519,617144180 0,00 €
K0306.101M10107032564255619,617144180 0,00 €
K0306.12M12127040563652621,919166100 0,00 €
K0306.121M12129550805177621,919166100 0,00 €
K0306.14M141410063804479825,422208320 0,00 €
K0306.16M161610063804576827,7242511520 0,00 €
K0306.161M1616120631006596827,7242511520 0,00 €
K0306.20M2020110708850901034,6302818000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33