Skupiny zboží
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem
K1105

Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno, brynýrováno.
Opěrná plocha indukčně zesílena a broušena.
Upozornění:Opěrné čepy tvoří také stabilní a přesnou dosedací plochu a lze je použít jako doraz.
Díky tvaru kolíku opěrného čepu je možné použití i u konstrukčních součástí se zúženými opěrnými body.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1105 Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem 121 kB

Výkresy

Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1EHH1SWCADPřís.CenaObjednat
K1105.10604208M6411201010 0,00 €
K1105.10604308M6411301510 0,00 €
K1105.108043010M8414,4301513 0,00 €
K1105.108044010M8414,4402013 0,00 €
K1105.108063010M8614,4301513 0,00 €
K1105.108064010M8614,4402013 0,00 €
K1105.110063014M10619301517 0,00 €
K1105.110065014M10619502517 0,00 €
K1105.110083014M10819301517 0,00 €
K1105.110085014M10819502517 0,00 €
K1105.112064014M12621,2402019 0,00 €
K1105.112066014M12621,2603019 0,00 €
K1105.112084014M12821,2402019 0,00 €
K1105.112086014M12821,2603019 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33