- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení A
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D
- K0352
Středící čepy válcové broušené
- K0353
Středicí čepy válcové nebroušené
- K0354
Středící čepy zploštělé broušené
- K0355
Středící čepy zploštělé nebroušené
- K0356
Středící čepy rozpěrné
- K0292
Opěrné čepy z oceli, kalené a broušené, bez středění
- K1832
Opěrné čepy s opěrným snímačem
- K0293
Středící a opěrné čepy DIN 6321
- K1094
Středící čepy s vnitřním závitem
- K1095
Upínací pouzdra pro středící čepy
- K0298
Ustavovací nožky
- K0299
Ustavovací nožky
- K0300
Nožky pro přípravky s vnějším závitem
- K0301
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem
- K1302
Prodlužovací prvky
- K0294
Opěrné čepy z oceli, zušlechtěné a brynýrováné
- K0295
Opěrné čepy s ustavovacím čepem
- K0296
Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem
- K0303
Nožky
- K0297
Opěrné šrouby
- K0305
Opěrné čepy z oceli, kalené, brynýrované a broušené
- K0306
Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
- K0307
Opěrné čepy z oceli nebo mosazi, zoblená hlava
- K1200
Dorazové šrouby z oceli, třída pevnosti 10.9.
- K0308
Podpěry
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K0581
Dorazy přestavitelné, nerezové oceli se stavovým snímačem
- K1633
Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem
- K1214
Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0292Opěrné čepy z oceli, kalené a broušené, bez středění |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno. Kuželové plochy nejsou centrovány.Upozornění:Při použití vícero opěrných čepů je možné opěrnou výšku přebrousit. Opěrné čepy je možné použít také jako nožky pro přípravky. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0292.041 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 0,7 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K0292.042 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 0,7 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K0292.04 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,7 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K0292.061 | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 0,9 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0292.06 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 0,9 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K0292.08 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0292.081 | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0292.10 | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0292.101 | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0292.12 | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0292.122 | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0292.123 | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0292.16 | 30 | 16 | 25 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0292.164 | 30 | 16 | 40 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0292.165 | 30 | 16 | 50 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0292.166 | 30 | 16 | 65 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0292.20 | 30 | 20 | 80 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0292.201 | 30 | 20 | 100 | 20 | 2,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0292.202 | 40 | 20 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 |  | | 0,00 € | | K0292.203 | 40 | 20 | 32 | 20 | 3,2 | 3,2 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|