- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení A
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D
- K0352
Středící čepy válcové broušené
- K0353
Středicí čepy válcové nebroušené
- K0354
Středící čepy zploštělé broušené
- K0355
Středící čepy zploštělé nebroušené
- K0356
Středící čepy rozpěrné
- K0292
Opěrné čepy z oceli, kalené a broušené, bez středění
- K1832
Opěrné čepy s opěrným snímačem
- K0293
Středící a opěrné čepy DIN 6321
- K1094
Středící čepy s vnitřním závitem
- K1095
Upínací pouzdra pro středící čepy
- K0298
Ustavovací nožky
- K0299
Ustavovací nožky
- K0300
Nožky pro přípravky s vnějším závitem
- K0301
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem
- K1302
Prodlužovací prvky
- K0294
Opěrné čepy z oceli, zušlechtěné a brynýrováné
- K0295
Opěrné čepy s ustavovacím čepem
- K0296
Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem
- K0303
Nožky
- K0297
Opěrné šrouby
- K0305
Opěrné čepy z oceli, kalené, brynýrované a broušené
- K0306
Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
- K0307
Opěrné čepy z oceli nebo mosazi, zoblená hlava
- K1200
Dorazové šrouby z oceli, třída pevnosti 10.9.
- K0308
Podpěry
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K0581
Dorazy přestavitelné, nerezové oceli se stavovým snímačem
- K1633
Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem
- K1214
Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0305Opěrné čepy z oceli, kalené, brynýrované a broušené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Cementační ocel 1.0301.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | H | B | D1 | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0305.05X8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | K0305.05X10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | K0305.05X12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | K0305.05X16 | 16 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | K0305.06X10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0305.06X12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0305.06X16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0305.06X20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0305.08X12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K0305.08X16 | 16 | 8 | 8 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K0305.08X20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K0305.08X25 | 25 | 8 | 8 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K0305.10X16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K0305.10X20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K0305.10X25 | 25 | 10 | 10 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K0305.10X32 | 32 | 10 | 10 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K0305.12X20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 16 |  | | 0,00 € | | K0305.12X25 | 25 | 12 | 12 | 10 | 16 |  | | 0,00 € | | K0305.12X32 | 32 | 12 | 12 | 10 | 16 |  | | 0,00 € | | K0305.12X40 | 40 | 12 | 12 | 10 | 16 |  | | 0,00 € | | K0305.14X20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0305.14X25 | 25 | 14 | 14 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0305.14X32 | 32 | 14 | 14 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0305.14X40 | 40 | 14 | 14 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0305.16X25 | 25 | 16 | 16 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | K0305.16X32 | 32 | 16 | 16 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | K0305.16X40 | 40 | 16 | 16 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | K0305.16X50 | 50 | 16 | 16 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | K0305.20X25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | | K0305.20X32 | 32 | 20 | 20 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | | K0305.20X40 | 40 | 20 | 20 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | | K0305.20X50 | 50 | 20 | 20 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|