- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení A
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D
- K0352
Středící čepy válcové broušené
- K0353
Středicí čepy válcové nebroušené
- K0354
Středící čepy zploštělé broušené
- K0355
Středící čepy zploštělé nebroušené
- K0356
Středící čepy rozpěrné
- K0292
Opěrné čepy z oceli, kalené a broušené, bez středění
- K1832
Opěrné čepy s opěrným snímačem
- K0293
Středící a opěrné čepy DIN 6321
- K1094
Středící čepy s vnitřním závitem
- K1095
Upínací pouzdra pro středící čepy
- K0298
Ustavovací nožky
- K0299
Ustavovací nožky
- K0300
Nožky pro přípravky s vnějším závitem
- K0301
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem
- K1302
Prodlužovací prvky
- K0294
Opěrné čepy z oceli, zušlechtěné a brynýrováné
- K0295
Opěrné čepy s ustavovacím čepem
- K0296
Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem
- K0303
Nožky
- K0297
Opěrné šrouby
- K0305
Opěrné čepy z oceli, kalené, brynýrované a broušené
- K0306
Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
- K0307
Opěrné čepy z oceli nebo mosazi, zoblená hlava
- K1200
Dorazové šrouby z oceli, třída pevnosti 10.9.
- K0308
Podpěry
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K0581
Dorazy přestavitelné, nerezové oceli se stavovým snímačem
- K1633
Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem
- K1214
Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0298Ustavovací nožky |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají jako opěrky, zarážky a tlačné prvky při výrobě přípravků, jakož i všeobecně při výrobě strojů a přístrojů.Odkaz na výkres:Provedení A: Vnější závit a rovná plocha Provedení B: Vnější závit a kulová plocha Provedení C: Vnější závit a vroubkovaná plocha Provedení K: Vnější závit a vroubkovaná plocha z tvrdokovu Provedení L: Vnější závit a vložka POM Provedení D: Vnější závit a rovinná plocha Provedení E: Vnější závit a kulová plocha Provedení F: Vnější závit a vroubkovaná plocha StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Ustavovací nožky s vnějším závitem a rovinnou plochou, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D1 | G | H | E | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0298.108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0298.1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0298.1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 0,00 € | | K0298.1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 0,00 € | | K0298.1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 0,00 € | | K0298.1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 0,00 € | | K0298.110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | K0298.115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | K0298.1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | 0,00 € | | K0298.1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | 0,00 € | |
|
Ustavovací nožky s vnějším závitem a kulovou plochou, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | G | H | E | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0298.208 | B | 8 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0298.2104 | B | 10 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0298.2081 | B | 10 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 0,00 € | | K0298.2101 | B | 10 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 0,00 € | | K0298.2103 | B | 12 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 0,00 € | | K0298.2152 | B | 12 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 0,00 € | | K0298.210 | B | 14 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | K0298.215 | B | 14 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | K0298.2151 | B | 19 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | 0,00 € | | K0298.2201 | B | 19 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | 0,00 € | |
|
Ustavovací nožky s vnějším závitem a vroubkovanou plochou, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D1 | G | H | E | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 0,00 € | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | 0,00 € | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 0,00 € | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | 0,00 € | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | 0,00 € | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | 0,00 € | |
|
|
|
Ustavovací nožky s vnitřním závitem a rovnou plochou, provedení D |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 0,00 € | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 0,00 € | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 0,00 € | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Ustavovací nožky s vnitřním závitem a kulovou plochou, provedení E |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | G | H | T | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0298.510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 0,00 € | | K0298.5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 0,00 € | | K0298.5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 0,00 € | | K0298.5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Ustavovací nožky s vnitřním závitem a vroubkovanou plochou, provedení F |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 0,00 € | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 0,00 € | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 0,00 € | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|