- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení A
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D
- K0352
Středící čepy válcové broušené
- K0353
Středicí čepy válcové nebroušené
- K0354
Středící čepy zploštělé broušené
- K0355
Středící čepy zploštělé nebroušené
- K0356
Středící čepy rozpěrné
- K0292
Opěrné čepy z oceli, kalené a broušené, bez středění
- K1832
Opěrné čepy s opěrným snímačem
- K0293
Středící a opěrné čepy DIN 6321
- K1094
Středící čepy s vnitřním závitem
- K1095
Upínací pouzdra pro středící čepy
- K0298
Ustavovací nožky
- K0299
Ustavovací nožky
- K0300
Nožky pro přípravky s vnějším závitem
- K0301
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem
- K1302
Prodlužovací prvky
- K0294
Opěrné čepy z oceli, zušlechtěné a brynýrováné
- K0295
Opěrné čepy s ustavovacím čepem
- K0296
Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem
- K0303
Nožky
- K0297
Opěrné šrouby
- K0305
Opěrné čepy z oceli, kalené, brynýrované a broušené
- K0306
Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
- K0307
Opěrné čepy z oceli nebo mosazi, zoblená hlava
- K1200
Dorazové šrouby z oceli, třída pevnosti 10.9.
- K0308
Podpěry
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K0581
Dorazy přestavitelné, nerezové oceli se stavovým snímačem
- K1633
Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem
- K1214
Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Zaoblená koncová část čepu umožňuje jeho využití také pro ustavení pracovních kusů s otvory.
Provedení K0297.20020 a K0297.20040 mají osmihran.Odkaz na výkres: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | G | SW | SW1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0297.06006 | 6 | 37 | 6 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K0297.06012 | 6 | 43 | 12 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K0297.08008 | 8 | 45 | 8 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 |  | | 0,00 € | | K0297.08016 | 8 | 53 | 16 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 |  | | 0,00 € | | K0297.10010 | 10 | 58 | 10 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 |  | | 0,00 € | | K0297.10020 | 10 | 68 | 20 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 |  | | 0,00 € | | K0297.12012 | 12 | 72 | 12 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 |  | | 0,00 € | | K0297.12024 | 12 | 84 | 24 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 |  | | 0,00 € | | K0297.16016 | 16 | 89 | 16 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 |  | | 0,00 € | | K0297.16032 | 16 | 105 | 32 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 |  | | 0,00 € | | K0297.20020 | 20 | 115 | 20 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 |  | | 0,00 € | | K0297.20040 | 20 | 135 | 40 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|