- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2031_ATampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma A,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida.Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | A | D1 | H | L | L1 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | Adequado para | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2031.2020081520 | A | quadrado | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.2222081520 | A | quadrado | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.2525081520 | A | quadrado | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3030081520 | A | quadrado | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3030082530 | A | quadrado | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | sob consulta | | K2031.3232081520 | A | quadrado | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3434081520 | A | quadrado | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3535081520 | A | quadrado | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3838081520 | A | quadrado | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.4040081520 | A | quadrado | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.4040082530 | A | quadrado | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | sob consulta | | K2031.4545081520 | A | quadrado | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.5050081520 | A | quadrado | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.5050082530 | A | quadrado | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | sob consulta | | K2031.2020101520 | A | quadrado | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.2222101520 | A | quadrado | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.2525101520 | A | quadrado | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3030101520 | A | quadrado | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3030102530 | A | quadrado | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | sob consulta | | K2031.3232101520 | A | quadrado | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3434101520 | A | quadrado | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3535101520 | A | quadrado | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3838101520 | A | quadrado | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.4040101520 | A | quadrado | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.4040102530 | A | quadrado | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | sob consulta | | K2031.4545101520 | A | quadrado | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.5050101520 | A | quadrado | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.5050102530 | A | quadrado | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | sob consulta | | K2031.2525121520 | A | quadrado | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3030121520 | A | quadrado | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3030122530 | A | quadrado | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | sob consulta | | K2031.3232121520 | A | quadrado | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3434121520 | A | quadrado | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3535121520 | A | quadrado | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.3838121520 | A | quadrado | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.4040121520 | A | quadrado | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.4040122530 | A | quadrado | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | sob consulta | | K2031.4545121520 | A | quadrado | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.5050121520 | A | quadrado | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | sob consulta | | K2031.5050122530 | A | quadrado | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|