Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha: aço.

Pino roscado: aço, classe de resistência 5.8.
Sapata de pressão: plástico PA 6.
Versão:Manípulo em estrela, sapata de pressão na cor preta.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado brunido.
Indicação:A sapata é fornecida avulsa. Ela pode ser unida ao fuso roscado através do simples encaixe de pressão. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0394 Fusos de pressão 252 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Fusos de pressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LHH1H2H3CADAces.PreçoEncomendar
K0394.06053M615321453,820102,57,6 sob consulta
K0394.08064M818401864,625133,59 sob consulta
K0394.10070M1021502270,13217411 sob consulta
K0394.12086M12256326864021513 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33