Grupos de mercadorias
Tampões com rosca para tubos
K0431

Tampões com rosca para tubos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Encaixe roscado em latão.
Versão:Tampão preto. Encaixe roscado niquelado.Indicação:Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0431 Tampões com rosca para tubos 169 kB

Desenhos

Tampões com rosca para tubos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCLSAdequado para tubosCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0431.103010M103028,43327Ø 30 x 15 sob consulta
K0431.123010M123028,43327Ø 30 x 15 sob consulta
K0431.143010M143028,43327Ø 30 x 15 sob consulta
K0431.163010M163028,43327Ø 30 x 15 sob consulta
K0431.103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 sob consulta
K0431.123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 sob consulta
K0431.163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 sob consulta
K0431.104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 sob consulta
K0431.124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 sob consulta
K0431.164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 sob consulta
K0431.204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 sob consulta
K0431.124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 sob consulta
K0431.144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 sob consulta
K0431.164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 sob consulta
K0431.204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 sob consulta
K0431.125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 sob consulta
K0431.145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 sob consulta
K0431.165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 sob consulta
K0431.205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33