Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural,
dureza média, 60° Shore A
Versão:Aço zincado.Indicação:Pés para máquinas são elementos comprovados de utilização universal para o suporte elástico de máquinas de qualquer tipo. Eles são usados freqüentemente quando se é preciso evitar grandes movimentos horizontais. A sua rigidez horizontal é maior em todas as direções do que a rigidez vertical. Em uma aplicação correta, eles evitam de uma maneira excepcional a transmissão de vibrações e ruídos.

Disponíveis na versão com proteção contra ruptura, desenvolvida especialmente para os casos de aplicação com forças de tração
(por ex. na construção naval).
Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A..

Diferente do desenho, os furos D2 podem ser adquiridos no formato oblongo (oval).
Sob consulta:Pés para máquinas com dureza de borracha de Shore 40 ou 70 A.Indicação de desenho:
1) com proteção contra ruptura
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0687 Pés de máquinas 208 kB

Desenhos (visão geral)

Pés de máquinas

Pés para máquinas forma A

mais informações

Desenhos

Pés para máquinas forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1ABDD1D2HLCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0687.062060Asem proteção contra ruptura856662M108,2301101,5 sob consulta
K0687.062160Acom proteção contra ruptura856662M108,2301101,5 sob consulta
K0687.078060Asem proteção contra ruptura1107878M109301281,8 sob consulta
K0687.078160Acom proteção contra ruptura1107878M109301281,8 sob consulta
K0687.092060Asem proteção contra ruptura1109686M1210,2421403 sob consulta
K0687.092160Acom proteção contra ruptura1109686M1210,2421403 sob consulta
K0687.106060Asem proteção contra ruptura140110106M1212,4391703,6 sob consulta
K0687.106160Acom proteção contra ruptura140110106M1212,4391703,6 sob consulta

Pés de máquinas forma B

mais informações

Desenhos

Pés de máquinas forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1ADD1D2HLCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0687.150060Bsem proteção contra ruptura132150M1612,5511688 sob consulta
K0687.150160Bcom proteção contra ruptura132150M1612,5511688 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Pés para máquinas da KIPP são produtos universais para fixação de máquinas e acessórios de máquinas, como agregados individuais. Se tratam de dispositivos comprovados na prática, indispensáveis para o posicionamento e alinhamento seguros de máquinas. Além disso, existem outras razões para sua utilização, por exemplo, devido à sua rigidez horizontal elevada e capacidade de amortecimento de vibrações e ruídos. Os pés para máquinas da KIPP possuem uma dureza padrão de borracha de 60° Shore A. Sob consulta, pode-se obter durezas de borracha de 40° ou 70° Shore A. Nas aplicações com altas trações, recomenda-se encomendar a versão com segurança anti-quebra.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33