Grupos de mercadorias
Disco de aço para nivelamento dos pés
K2347

Disco de aço para nivelamento dos pés

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:pintado de amarelo ou preto fosfatizado.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma placa e um parafuso banjo.
O parafuso banjo apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
A capacidade máxima de carga estática pode ser obtida nos parafusos banjo.
Sob consulta:Outras dimensões.Acessórios:Parafuso banjo K2346.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2347 Disco de aço para nivelamento dos pés 123 kB
 Montageanleitung-Stellfuss-Hohlschraube-27793-K2345_PT 193 kB

Desenhos

Disco de aço para nivelamento dos pés

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
Cor
do corpo
básico
D

D1D2HCADAces.PreçoEncomendar
K2347.1110013pintadoamarelo RAL 10071001321,518 sob consulta
K2347.1112022pintadoamarelo RAL 1007120223525 sob consulta
K2347.1115022pintadoamarelo RAL 1007150223525 sob consulta
K2347.1210013fosfatadopreto1001321,518 sob consulta
K2347.1212022fosfatadopreto120223525 sob consulta
K2347.1215022fosfatadopreto150223525 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33