Grupos de mercadorias
Tampões com rosca em plástico para tubos redondos
K2032

Tampões com rosca em plástico para tubos redondos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida.Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2032 Tampões com rosca em plástico para tubos redondos 207 kB

Desenhos

Tampões com rosca em plástico para tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HLL1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2032.002208152022M8516,514,52Ø22x1,5-2 sob consulta
K2032.002508152025M8516,514,52Ø25x1,5-2 sob consulta
K2032.002808152028M8516,514,52Ø28x1,5-2 sob consulta
K2032.003008152030M8516,514,52Ø30x1,5-2 sob consulta
K2032.003208152032M852414,52Ø32x1,5-2 sob consulta
K2032.003508152035M852414,52Ø35x1,5-2 sob consulta
K2032.003808152038M852414,52Ø38x1,5-2 sob consulta
K2032.004008152040M852414,52Ø40x1,5-2 sob consulta
K2032.004208152042M852414,52Ø42x1,5-2 sob consulta
K2032.004508152045M852414,52Ø45x1,5-2 sob consulta
K2032.005008152050M852414,52Ø50x1,5-2 sob consulta
K2032.005108101650,8M852414,52Ø50,8x1-1,6 sob consulta
K2032.002210152022M10516,514,52Ø22x1,5-2 sob consulta
K2032.002510152025M10516,514,52Ø25x1,5-2 sob consulta
K2032.002810152028M10516,514,52Ø28x1,5-2 sob consulta
K2032.003010152030M10516,514,52Ø30x1,5-2 sob consulta
K2032.003210152032M1052414,52Ø32x1,5-2 sob consulta
K2032.003510152035M1052414,52Ø35x1,5-2 sob consulta
K2032.003810152038M1052414,52Ø38x1,5-2 sob consulta
K2032.004010152040M1052414,52Ø40 x 1,5-2 sob consulta
K2032.004210152042M1052414,52Ø42 x 1,5-2 sob consulta
K2032.004510152045M1052414,52Ø45x1,5-2 sob consulta
K2032.005010152050M1052414,52Ø50x1,5-2 sob consulta
K2032.005110101650,8M1052414,52Ø50,8x1-1,6 sob consulta
K2032.006110081360M10532172Ø60x0,8-1,25 sob consulta
K2032.002512152025M12516,514,52Ø25x1,5-2 sob consulta
K2032.002812152028M12516,514,52Ø28x1,5-2 sob consulta
K2032.003012152030M12516,514,52Ø30x1,5-2 sob consulta
K2032.003212152032M1252414,52Ø32x1,5-2 sob consulta
K2032.003512152035M1252414,52Ø35x1,5-2 sob consulta
K2032.003812152038M1252414,52Ø38x1,5-2 sob consulta
K2032.004012152040M1252414,52Ø40x1,5-2 sob consulta
K2032.004212152042M1252414,52Ø42x1,5-2 sob consulta
K2032.004512152045M1252414,52Ø45x1,5-2 sob consulta
K2032.005012152050M1252414,52Ø50x1,5-2 sob consulta
K2032.005112101650,8M1252414,52Ø50,8x1-1,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33