Grupos de mercadorias
Pés niveladores com base recartilhada
K0677

Pés niveladores com base recartilhada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.
Parafuso em aço.
Versão:preto.
Parafuso galvanizado.
Indicação:Pé nivelador com superfície de colocação recartilhada. Versão rígida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0677 Pés niveladores com base recartilhada 137 kB

Desenhos

Pés niveladores com base recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HH1LCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0677.2805X01628,5M59,325,3162 sob consulta
K0677.2805X02028,5M59,329,3202 sob consulta
K0677.2805X02528,5M59,334,3252 sob consulta
K0677.2805X04028,5M59,349,3402 sob consulta
K0677.2806X01628,5M69,325,3163,5 sob consulta
K0677.2806X02028,5M69,329,3203,5 sob consulta
K0677.2806X03028,5M69,339,3303,5 sob consulta
K0677.2806X04028,5M69,349,3403,5 sob consulta
K0677.2806X05028,5M69,359,3503,5 sob consulta
K0677.2808X01628,5M89,325,3164,5 sob consulta
K0677.2808X02028,5M89,329,3204,5 sob consulta
K0677.2808X03028,5M89,339,3304,5 sob consulta
K0677.2808X04028,5M89,349,3404,5 sob consulta
K0677.2808X05028,5M89,359,3504,5 sob consulta
K0677.2808X06028,5M89,369,3604,5 sob consulta
K0677.2808X08028,5M89,389,3804,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33