Grupos de mercadorias
Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável
K0672

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Prato em aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço banhado a cromo.
Aço inoxidável polida.
Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado.
Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado.
Fusos roscados adequados, ver K0669.
Indicação de desenho:
1) X para tamanho de fuso:
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0672 Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável 175 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0672.10801açoA8020 sob consulta
K0672.10802aço inoxidávelA8020 sob consulta

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0672.21251açoB12540 sob consulta
K0672.21252aço inoxidávelB12540 sob consulta

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma C

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0672.30801açoC8020 sob consulta
K0672.30802aço inoxidávelC8020 sob consulta

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma D

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores de aço ou aço inoxidável, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0672.40801açoD8020 sob consulta
K0672.40802aço inoxidávelD8020 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33