Grupos de mercadorias
Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada
K0392

Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço: cementado. Anel elástico em aço mola.
Aço inoxidável: superfície sem tratamento.
Anel elástico em aço inoxidável.
Versão:Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Para montar, basta inclinar os pinos de pressão o máximo possível na direção da abertura do anel elástico. O anel elástico é fornecido montado.Indicação de desenho:
Forma S: Sapata de pressão com anel elástico
Forma T: Modelo baixo, superfície de fixação grande com anel elástico

1) Superfície de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0392 Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada 184 kB

Desenhos

Sapatas de pressão DIN 6311 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1D2D4H1H2T1para pino roscado
com ponta para
articulação DIN 6332
CADAces.PreçoEncomendar
K0392.06açoS124,61072,54M6 sob consulta
K0392.08açoS166,112945M8 sob consulta
K0392.10açoS208,1151156M10 sob consulta
K0392.12açoS258,1181377M12 sob consulta
K0392.16açoS3212,1221577,5M16 sob consulta
K0392.20açoS4015,6281698M20 sob consulta
K0392.108açoT256,112844,5M8 sob consulta
K0392.110açoT328,1181066M10 / M12 sob consulta
K0392.116açoT4012,1221277M16 sob consulta
K0392.061aço inoxidávelS124,61072,54M6 sob consulta
K0392.081aço inoxidávelS166,112945M8 sob consulta
K0392.101aço inoxidávelS208,1151156M10 sob consulta
K0392.121aço inoxidávelS258,1181377M12 sob consulta
K0392.161aço inoxidávelS3212,1221577,5M16 sob consulta
K0392.201aço inoxidávelS4015,6281698M20 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33