Grupos de mercadorias
Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados
K2031

Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em poliamida.Versão:Estrutura básica: preto.Indicação:Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.Montagem:A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2031 Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados 242 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados

Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma A, quadrado

mais informações

Desenhos

Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma A, quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
AD1

HLL1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2031.2020081520Aquadrado20M8516,514,5220x20x1,5-2 sob consulta
K2031.2222081520Aquadrado22M8516,514,5222x22x1,5-2 sob consulta
K2031.2525081520Aquadrado25M8516,514,5225x25x1,5-2 sob consulta
K2031.3030081520Aquadrado30M8516,514,5230x30x1,5-2 sob consulta
K2031.3030082530Aquadrado30M8516,514,5230x30x2,5-3 sob consulta
K2031.3232081520Aquadrado32M852414,5232x32x1,5-2 sob consulta
K2031.3434081520Aquadrado34M852414,5234x34x1,5-2 sob consulta
K2031.3535081520Aquadrado35M852414,5235x35x1,5-2 sob consulta
K2031.3838081520Aquadrado38M852414,5238x38x1,5-2 sob consulta
K2031.4040081520Aquadrado40M852414,5240x40x1,5-2 sob consulta
K2031.4040082530Aquadrado40M852414,5240x40x2,5-3 sob consulta
K2031.4545081520Aquadrado45M852414,5245x45x1,5-2 sob consulta
K2031.5050081520Aquadrado50M852414,5250x50x1,5-2 sob consulta
K2031.5050082530Aquadrado50M852414,5250x50x2,5-3 sob consulta
K2031.2020101520Aquadrado20M10516,514,5220x20x1,5-2 sob consulta
K2031.2222101520Aquadrado22M10516,514,5222x22x1,5-2 sob consulta
K2031.2525101520Aquadrado25M10516,514,5225x25x1,5-2 sob consulta
K2031.3030101520Aquadrado30M10516,514,5230x30x1,5-2 sob consulta
K2031.3030102530Aquadrado30M10516,514,5230x30x2,5-3 sob consulta
K2031.3232101520Aquadrado32M1052414,5232x32x1,5-2 sob consulta
K2031.3434101520Aquadrado34M1052414,5234x34x1,5-2 sob consulta
K2031.3535101520Aquadrado35M1052414,5235x35x1,5-2 sob consulta
K2031.3838101520Aquadrado38M1052414,5238x38x1,5-2 sob consulta
K2031.4040101520Aquadrado40M1052414,5240x40x1,5-2 sob consulta
K2031.4040102530Aquadrado40M1052414,5240x40x2,5-3 sob consulta
K2031.4545101520Aquadrado45M1052414,5245x45x1,5-2 sob consulta
K2031.5050101520Aquadrado50M1052414,5250x50x1,5-2 sob consulta
K2031.5050102530Aquadrado50M1052414,5250x50x2,5-3 sob consulta
K2031.2525121520Aquadrado25M12516,514,5225x25x1,5-2 sob consulta
K2031.3030121520Aquadrado30M12516,514,5230x30x1,5-2 sob consulta
K2031.3030122530Aquadrado30M12516,514,5230x30x2,5-3 sob consulta
K2031.3232121520Aquadrado32M1252414,5232x32x1,5-2 sob consulta
K2031.3434121520Aquadrado34M1252414,5234x34x1,5-2 sob consulta
K2031.3535121520Aquadrado35M1252414,5235x35x1,5-2 sob consulta
K2031.3838121520Aquadrado38M1252414,5238x38x1,5-2 sob consulta
K2031.4040121520Aquadrado40M1252414,5240x40x1,5-2 sob consulta
K2031.4040122530Aquadrado40M1252414,5240x40x2,5-3 sob consulta
K2031.4545121520Aquadrado45M1252414,5245x45x1,5-2 sob consulta
K2031.5050121520Aquadrado50M1252414,5250x50x1,5-2 sob consulta
K2031.5050122530Aquadrado50M1252414,5250x50x2,5-3 sob consulta

Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma B, retangular

mais informações

Desenhos

Tampões com rosca em plástico para tubos quadrados, forma B, retangular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
ABD1

HLL1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2031.4020081520Bretangular4020M852414,5240x20x1,5-2 sob consulta
K2031.4025081520Bretangular4025M852414,5240x25x1,5-2 sob consulta
K2031.4030081520Bretangular4030M852414,5240x30x1,5-2 sob consulta
K2031.5020081520Bretangular5020M852414,5250x20x1,5-2 sob consulta
K2031.5025082530Bretangular5025M852414,5250x25x1,5-2 sob consulta
K2031.5030081015Bretangular5030M852414,5250x30x1-1,5 sob consulta
K2031.5030081520Bretangular5030M852414,5250x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6025081520Bretangular6025M852414,5260x25x1,5-2 sob consulta
K2031.6030081520Bretangular6030M852414,5260x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6040081520Bretangular6040M852414,5260x40x1,5-2 sob consulta
K2031.4020101520Bretangular4020M1052414,5240x20x1,5-2 sob consulta
K2031.4025101520Bretangular4025M1052414,5240x25x1,5-2 sob consulta
K2031.4030101520Bretangular4030M1052414,5240x30x1,5-2 sob consulta
K2031.5020101520Bretangular5020M1052414,5250x20x1,5-2 sob consulta
K2031.5025102530Bretangular5025M1052414,5250x25x1,5-2 sob consulta
K2031.5030101015Bretangular5030M1052414,5250x30x1-1,5 sob consulta
K2031.5030101520Bretangular5030M1052414,5250x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6025101520Bretangular6025M1052414,5260x25x1,5-2 sob consulta
K2031.6030101520Bretangular6030M1052414,5260x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6040101520Bretangular6040M1052414,5260x40x1,5-2 sob consulta
K2031.4030121520Bretangular4030M1252414,5240x30x1,5-2 sob consulta
K2031.5030121015Bretangular5030M1252414,5250x30x1-1,5 sob consulta
K2031.5030121520Bretangular5030M1252414,5250x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6030121520Bretangular6030M1252414,5260x30x1,5-2 sob consulta
K2031.6040121520Bretangular6040M1252414,5260x40x1,5-2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33