Grupos de mercadorias
Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma C, canal perfurado
K1858_C

Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma C, canal...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos de alavanca podem ser utilizados de forma ideal se, devido à situação de fixação, a peça de trabalho tiver de ser livremente retirada para cima quando não estiver fixada. Devido ao movimento linear da alavanca de fixação ao abrir ou fechar o grampo, é particularmente adequado para situações de aperto em que um movimento lateral do elemento tensor não é possível, por exemplo, devido à interferência de contornos. A força é transferida para a alavanca de fixação do grampo através do êmbolo. Devido ao modo de funcionamento de atuação dupla dos grampos de alavanca, os tempos de abertura e fecho são claramente definidos.Material:Carcaça e êmbolo em aço.Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:A alavanca de fixação do grampo desenvolve a sua força de aperto ideal na posição horizontal.
As tolerâncias em peças são compensadas até um desvio de posição de +/- 8,5°.
A força de aperto de um grampo depende do comprimento da alavanca de fixação.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
- Canais perfurados.
Dados técnicos:- Pressão operacional máx. para diâmetros de êmbolo 16 e 25: 350 bar
- Pressão operacional máx. para diâmetros de êmbolo 40: 200 bar.
Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Raspador de metal integrado.
- Carcaça parcialmente retrátil.
- Acesso sem colisões à peça de trabalho.
- Fornecimento de pressão sem fios.
- Opções de instalação versáteis.
Sob consulta:Com controlo de posição.Fornecimento- 1 pç. alavanca de fixação para grampos de alavanca.
- Contém 4 pç. parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.
- 4 pç. tampas plásticas.
- Contém 2 pç. o-ring 7x1,5 (em conexão de flange o-ring de acionamento).
Indicação de desenho:
H1*= Ponto de aperto otimizado; ainda -1,5mm até paragem da alavanca de fixação

1) Contorno de construção
2) Desapertar
3) Prender
4) Cantos arredondados
5) Só com diâmetro de êmbolo 16 é que estes furos são fechados com bujões
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1858_C Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma C, canal perfurado 360 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos

Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma C, canal perfurado
Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma C, canal perfurado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
Tipo de
conexão
B

B1B2C
(grau)
DGHH1H2H3H4H5H6H7CADAces.PreçoEncomendar
K1858.161304C16canais perfurados523876935M6x1211741,537,510,522,537,512,2527 sob consulta
K1858.251304C25canais perfurados725686550M8x22156505419225525,241,8 sob consulta
K1858.401304C40canais perfurados856213,56570M10x221916567,720256822-2544-53 sob consulta
Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
LL1L2L4L5L6L7L8Força de tensão
a 100 bar
(kN)
Força de tensão
a 200 bar
(kN)
Força de tensão
a 350 bar
(kN)
CADAces.PreçoEncomendar
K1858.161304C16523815281949267,51,5-5,2 sob consulta
K1858.251304C25725624442463,536103,9-13,8 sob consulta
K1858.401304C4010078366631,582,540,5109,519- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33