Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo em aço temperado.
Botão bola em duroplástico PF 31.
Versão:Cabo brunido.
Botão bola preto.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0915 Cabos aparafusáveis 102 kB

Desenhos

Cabos aparafusáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDESWCADAces.PreçoEncomendar
K0915.05059592085M57 sob consulta
K0915.060898925106M68 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33