Grupos de mercadorias
Grampo giratório pneumático aparafusável
K1814

Grampo giratório pneumático aparafusável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio.
Êmbolo de aço.
Versão:Corpo básico anodizado preto.
Êmbolo cromado endurecido.
Indicação:Os grampos giratórios pneumáticos aparafusáveis são utilizados em aplicações onde as baixas forças de aperto são suficientes ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre, para a colocação e retirada da peça de trabalho.

Devido à função de duplo efeito do grampo, o êmbolo é movido para baixo e para cima por meio de pressão.

O curso total do grampo giratório consiste de um curso giratório e um curso de aperto. No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo. A peça de usinagem só pode ser fixada pelo curso de aperto.

O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento giratório. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.

O grampo giratório aparafusável pode ser fixado por meio de uma porca ranhurada DIN 70852 ou com um flange roscado (K1820).

O grampo giratório deve ser operado apenas com ar lubrificado com óleo.

Inclui parafuso e anel elástico para fixação dos braços de fixação, disponíveis como acessórios.

Braço de fixação, porca ranhurada e flange roscado não estão incluídos no fornecimento.
Acessórios:Braço de fixação K1816 para grampo giratório.
Porcas ranhuradas aço K2059 DIN 70852.
Flange roscado K1820.
Indicação de desenho:
1) Prender
2) Desprender
3) Curso giratório
4) Curso de aperto
5) Desprendido
6) Fixado
7) Rotação para a esquerda
8) Rotação para a direita
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1814 Grampo giratório pneumático aparafusável 311 kB

Desenhos

Grampo giratório pneumático aparafusável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoVersão 2Tipo
da forma
A

A1DD1D2D3D4CADAces.PreçoEncomendar
K1814.11212aparafusávelgiratório à direita3522,522,5M25X1,58M5M5 sob consulta
K1814.11616aparafusávelgiratório à direita412627,5M30x1,58M5M5 sob consulta
K1814.12020aparafusávelgiratório à direita4830,532,5M35x1,512M5M8 sob consulta
K1814.12525aparafusávelgiratório à direita503038M40x1,514M5M8 sob consulta
K1814.13232aparafusávelgiratório à direita603548M50x1,516G1/8M8 sob consulta
K1814.14040aparafusávelgiratório à direita7042,553M55X1,516G1/8M8 sob consulta
K1814.15050aparafusávelgiratório à direita8047,562M65X1,520G1/8M10 sob consulta
K1814.16363aparafusávelgiratório à direita905077M80X1,520G1/8M10 sob consulta
K1814.21212aparafusávelgiratório à esquerda3522,522,5M25X1,58M5M5 sob consulta
K1814.21616aparafusávelgiratório à esquerda412627,5M30x1,58M5M5 sob consulta
K1814.22020aparafusávelgiratório à esquerda4830,532,5M35x1,512M5M8 sob consulta
K1814.22525aparafusávelgiratório à esquerda503038M40x1,514M5M8 sob consulta
K1814.23232aparafusávelgiratório à esquerda603548M50x1,516G1/8M8 sob consulta
K1814.24040aparafusávelgiratório à esquerda7042,553M55X1,516G1/8M8 sob consulta
K1814.25050aparafusávelgiratório à esquerda8047,562M65X1,520G1/8M10 sob consulta
K1814.26363aparafusávelgiratório à esquerda905077M80X1,520G1/8M10 sob consulta
Código do artigoH

H1H2H3H4H5S1S2Curso
S
F1
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1814.11274,9104,5704821298,617,640 sob consulta
K1814.11675108,5704821698,517,590 sob consulta
K1814.12090,5136,585,163,1219121527120 sob consulta
K1814.1257311870351216131326210 sob consulta
K1814.1328313279401519141428370 sob consulta
K1814.1408713683451519141630650 sob consulta
K1814.1509214887501525,41616321020 sob consulta
K1814.1639815392561525,41614301720 sob consulta
K1814.21274,9104,5704821298,617,640 sob consulta
K1814.21675108,5704821698,517,590 sob consulta
K1814.22090,5136,585,163,1219121527120 sob consulta
K1814.2257311870351216131326210 sob consulta
K1814.2328313279401519141428370 sob consulta
K1814.2408713683451519141630650 sob consulta
K1814.2509214887501525,41616321020 sob consulta
K1814.2639815392561525,41614301720 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33