Grupos de mercadorias
Grampo giratório hidráulico compacto atuação dupla/única com retorno de mola
K1862

Grampo giratório hidráulico compacto atuação dupla/única com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os grampos giratórios compactos são projetados para dispositivos de fixação nos quais os pontos de fixação devem estar livres na inserção ou remoção. Além disso, são adequados para condições de instalação reduzidas. Os grampos giratórios compactos trabalham como cilindros de tração de atuação única ou dupla. Existem três tipos de carcaças disponíveis, bem como diferentes tipos de acionamentos para os grampos giratórios compactos. O movimento de aperto é iniciado por um movimento rotativo combinado com um movimento de elevação sobrepostos. O curso real de aperto ocorre em um movimento linear. Existe uma variedade de opções disponíveis com um ângulo de oscilação à esquerda ou à direita de 90°. Material:Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:Se o caudal volumétrico permitido for excedido no grampo giratório, uma válvula de retenção de estrangulamento deve ser instalada em série.
A pressão operacional permitida dos grampos giratórios depende do comprimento do braço de fixação.
Ao montar os braços de fixação, eles devem ser segurados para evitar danificar as guias lineares de esferas dos grampos giratórios.
Dependendo da conexão de ventilação, o filtro sinterizado dos grampos giratórios de atuação única deve ser substituído por um tampão roscado.

O braço de fixação para o grampo giratório compacto está incluído no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
- Canais perfurados.
Dados técnicos:Pressão operacional máx.: 350 bar.Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Estrutura compacta.
- Muitas variantes.
- Acesso sem colisões à peça de trabalho.
Sob consulta:Ângulos giratórios e braços de fixação adicionais, diferentes suportes para braço de fixação.Acessórios:Braço de fixação para grampo giratório compacto K1863.Fornecimento- 1 peça, porca ranhurada M27x1,5 (apenas em grampos giratórios compactos K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 peça, parafuso ou porca para suporte de braço de fixação.
Indicação de desenho:
Forma AGW: flange em cima, Conexão roscada
Forma AOF: flange em cima, Conexão de flange O-Ring
Forma BGW: flange em baixo, Conexão roscada
Forma BOF: flange em baixo, Conexão de flange O-Ring
Forma C: rosca de aparafusamento

1) Contorno de construção
2) Veja os acessórios
3) Em cilindros de atuação única, a conexão é equipada com um filtro sinterizado
4) giratório à esquerda
5) giratório à direita
6) incluídos no fornecimento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Guia de seleção do grampo giratório hidráulico compacto 362 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo giratório hidráulico compacto atuação dupla/única com retorno de mola
Grampo giratório hidráulico compacto atuação dupla/única com retorno de mola
Grampo giratório hidráulico compacto atuação dupla/única com retorno de mola

Grampo giratório hidráulico compacto, atuação dupla/única com retorno de mola, forma A, flange em cima

mais informações

Desenhos

Grampo giratório hidráulico compacto, atuação dupla/única com retorno de mola, forma A, flange em cima

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Tipo de
conexão
Direção de
oscilação
Diâmetro
do êmbolo
CursoB

B1B2B3
B4DD1D2GHH1H2H3H4H5CADAces.PreçoEncomendar
K1862.14081104190100Aatuação duplaconexão roscadaà direita1484022---10--M27x1,511010391735111 sob consulta
K1862.14081204190100Aatuação duplaconexão de flange o-ringà direita14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 sob consulta
K1862.14081104190200Aatuação duplaconexão roscadaà esquerda1484022---10--M27x1,511010391735111 sob consulta
K1862.14081204190200Aatuação duplaconexão de flange o-ringà esquerda14840-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 sob consulta
K1862.14062104190100Aatuação únicaconexão roscadaà direita1464022---10--M27x1,511010391735111 sob consulta
K1862.14062204190100Aatuação únicaconexão de flange o-ringà direita14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 sob consulta
K1862.14062104190200Aatuação únicaconexão roscadaà esquerda1464022---10--M27x1,511010391735111 sob consulta
K1862.14062204190200Aatuação únicaconexão de flange o-ringà esquerda14640-2878,510105,5M27x1,51101039173516,5 sob consulta
Código do artigoFormaTipo
da forma
Tipo de
conexão
Direção de
oscilação
H6H7H8H9H10LL1L2L3L4L5L6Caudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Necessidade de óleo/trajetória
(cm³)
CADAces.PreçoEncomendar
K1862.14081104190100Aatuação duplaconexão roscadaà direita881211,5-4022,516x45°----2,51,2 sob consulta
K1862.14081204190100Aatuação duplaconexão de flange o-ringà direita881211,58,55032-2422-2,52,51,2 sob consulta
K1862.14081104190200Aatuação duplaconexão roscadaà esquerda881211,5-4022,516x45°----2,51,2 sob consulta
K1862.14081204190200Aatuação duplaconexão de flange o-ringà esquerda881211,58,55032-2422322,52,51,2 sob consulta
K1862.14062104190100Aatuação únicaconexão roscadaà direita6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 sob consulta
K1862.14062204190100Aatuação únicaconexão de flange o-ringà direita6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 sob consulta
K1862.14062104190200Aatuação únicaconexão roscadaà esquerda6101211,5-4022,516x45°----2,51,2 sob consulta
K1862.14062204190200Aatuação únicaconexão de flange o-ringà esquerda6101211,58,55032-2422-2,52,51,2 sob consulta

Grampo giratório hidráulico compacto, atuação dupla/única com retorno de mola, forma B, flange em baixo

mais informações

Desenhos

Grampo giratório hidráulico compacto, atuação dupla/única com retorno de mola, forma B, flange em baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Tipo de
conexão
Direção de
oscilação
Diâmetro
do êmbolo
CursoB

B2B3
B4DGHH2H3H5H6CADAces.PreçoEncomendar
K1862.14081105190100Batuação duplaconexão roscadaà direita1483522--10M27x1,51109170118 sob consulta
K1862.14081205190100Batuação duplaconexão de flange o-ringà direita1483522161610M27x1,51109170118 sob consulta
K1862.14081105190200Batuação duplaconexão roscadaà esquerda1483522--10M27x1,51109170118 sob consulta
K1862.14081205190200Batuação duplaconexão de flange o-ringà esquerda1483522161610M27x1,51109170118 sob consulta
K1862.14062105190100Batuação únicaconexão roscadaà direita1463522--10M27x1,51109170116 sob consulta
K1862.14062205190100Batuação únicaconexão de flange o-ringà direita1463522161610M27x1,51109170116 sob consulta
K1862.14062105190200Batuação únicaconexão roscadaà esquerda1463522--10M27x1,51109170116 sob consulta
K1862.14062205190200Batuação únicaconexão de flange o-ringà esquerda1463522161610M27x1,51109170116 sob consulta
Código do artigoFormaTipo
da forma
Tipo de
conexão
Direção de
oscilação
H7H8H9H10H11LL3L8Caudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Necessidade de óleo/trajetória
(cm³)
CADAces.PreçoEncomendar
K1862.14081105190100Batuação duplaconexão roscadaà direita81211,57225035-2,51,2 sob consulta
K1862.14081205190100Batuação duplaconexão de flange o-ringà direita81211,57225035582,51,2 sob consulta
K1862.14081105190200Batuação duplaconexão roscadaà esquerda81211,57225035-2,51,2 sob consulta
K1862.14081205190200Batuação duplaconexão de flange o-ringà esquerda81211,57225035582,51,2 sob consulta
K1862.14062105190100Batuação únicaconexão roscadaà direita101211,57225035-2,51,2 sob consulta
K1862.14062205190100Batuação únicaconexão de flange o-ringà direita101211,57225035-2,51,2 sob consulta
K1862.14062105190200Batuação únicaconexão roscadaà esquerda101211,57225035-2,51,2 sob consulta
K1862.14062205190200Batuação únicaconexão de flange o-ringà esquerda101211,57225035-2,51,2 sob consulta

Grampo giratório hidráulico compacto, atuação dupla/única com retorno de mola, forma C, rosca de aparafusamento

mais informações

Desenhos

Grampo giratório hidráulico compacto, atuação dupla/única com retorno de mola, forma C, rosca de aparafusamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Tipo de
conexão
Direção de
oscilação
Diâmetro
do êmbolo
CursoDD3D4GHH2H3H4H6H7H8H9L8Caudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Necessidade de óleo/trajetória
(cm³)
CADAces.PreçoEncomendar
K1862.14081306190100Catuação duplacanais perfuradosà direita1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 sob consulta
K1862.14081306190200Catuação duplacanais perfuradosà esquerda1481024,525M28x1,5110917058881211,5362,51,2 sob consulta
K1862.14062306190100Catuação únicacanais perfuradosà direita1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 sob consulta
K1862.14062306190200Catuação únicacanais perfuradosà esquerda1461024,525M28x1,51109170586101211,5362,51,2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33