Grupos de mercadorias
Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis
K2070

Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Latão.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O anel de fixação de latão evita danos ou arranhões na peça de usinagem.

Forma A: padrão.

Forma B: achatado. O anel de fixação de design achatado permite a remoção rápida da peça de usinagem.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2070 Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis 164 kB

Desenhos (visão geral)

Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis

Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma A

mais informações

Desenhos

Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2070.1Apadrão sob consulta

Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma B

mais informações

Desenhos

Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2070.2Bplano sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33