Catálogo
Informações editoriais
Termos e condições gerais
Política de privacidade
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível, tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Ferramentas, suprimentos para oficinas
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Soluções especiais
Sale
Linhas de produtos
HIDRÁULICA
PNEUMÁTICA
DETECTÁVEL
FEATUREgrip
HYGIENIC
TECNOLOGIA DE 19“
Aço inoxidável
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Acessórios para perfis em alumínio
Notícias
Novos produtos
KIPP News
Área de imprensa
Feiras
Feiras na Alemanha
Feiras internacionais
Impressões da feira
Serviços
Vídeos do produto
Dados CAD
Encomenda de catálogo
Visão geral dos materiais
Condições de fornecimento
Para fornecedores
Termos e condições gerais
Download
Catálogos
DISPOSITIVOS DE CONTROLE | ELEMENTOS NORMALIZADOS
TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO
KIPP Inc. Catálogo
Prospectos
Dados CAD
Área de imprensa
Área de download para fornecedores
Certificação
Contato
Home
Empresa
Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto
Alavancas de fixação
Alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível, tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação para peças de trabalho
Tecnologia de fixação modular
Tecnologia de fixação ponto zero
Tecnologia de fixação para morsa
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
Manípulos, Botões
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
Volantes, manivelas, indicadores de posição
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
Dobradiças
Pés niveladores
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
Trilhos telescópicos
Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
Grampos rápidos, grampos de força
Elementos de fixação
Unidades de fixação
K0004
Grampos dobrados
com unidade de ajuste
K0833
Grampo
com encaixe de fixação redondo
K0839
Blocos espaçadores de altura forma P
K1165
Grampos
reguláveis
K1204
Extensões de apoio
para grampos
K0003
Grampos com parafusos
K1450
Grampos reguláveis dobrados
com parafusos
K2430
Grampos bilaterais com giro de 90°
K1954
Presilhas de fixação
sem escalonamento, reguláveis
K1205
Grampos de força
K1664
Grampos de força com 3 degraus
K1206
Extensão
para grampos de força
K1215
Suportes de pressão
para grampos de força
K2226
Sapatas de pressão de plástico
para grampos de força
K2227
Grampo de força compacto
K2228
Extensões com fixador de liberação rápida
para grampos de força compactos
K2229
Conjunto de sapatas de pressão
para grampos de força compactos
Grampos
Grampos tipo gancho
Grampo giratório
Grampo de tração, grampo de compressão
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
Grampo de fixação baixa
Grampos excêntricos de fixação, grampo excêntrico
Grampos de fixação em ranhura T
Cunhas de fixação
Elementos de centralização
Elementos de fixação para sistemas de fixação modular
Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
Articulações
Imãs
Elementos amortecedores
Indicadores de nível,
tampões roscados
Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
Tecnologia de transporte
Ferramentas, suprimentos para oficinas
Painel de proteção higiênica
Tecnologia de fixação
Soluções especiais
Clássico
Adaptação Código do artigo
Callback
Para fornecedores
Condições de fornecimento
Termos e condições gerais
Unidades de fixação
voltar
Produtos
Dispositivos de controle | Elementos normalizados
Elementos de fixação
Unidades de fixação
Novidades
Elementos de apoio
Roldanas
Caixas de sortimentos e kits de reparos HeliCoil®plus
Fechos lingueta com manípulo em L feita de zinco, diâmetro da carcaça de 32 mm
Abraçadeiras de flange de alumínio para unidade linear quadrada
Pino de retenção pneumático de aço inoxidável
Pés niveladores de aço com parafuso banjo
Trilhos telescópicos de aço inoxidável para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga de até 100 kg
Perfis retangulares de borracha celular EPDM ou CR, autoadesivos
Fechos com trava de mola
Alavanca giratória de plástico
Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil
Unidades lineares de alumínio quadrado
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível
Fixador flutuante de aço
Pé nivelador de aço inoxidável
Rodízios industriais fixos e giratórios de aço, revestimento de TPU para perfis de alumínio
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo KV quadrado com rosca macho, cinza
Pinos de retenção em aço inoxidável
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável com manípulo embutido
K0004
Grampos dobrados
com unidade de ajuste
20 Artigo
K0833
Grampo
com encaixe de fixação redondo
2 Artigo
K0839
Blocos espaçadores de altura forma P
4 Artigo
K1165
Grampos
reguláveis
32 Artigo
K1204
Extensões de apoio
para grampos
7 Artigo
K0003
Grampos com parafusos
7 Artigo
K1450
Grampos reguláveis dobrados
com parafusos
7 Artigo
K2430
Grampos bilaterais com giro de 90°
2 Artigo
K1954
Presilhas de fixação
sem escalonamento, reguláveis
9 Artigo
K1205
Grampos de força
10 Artigo
K1664
Grampos de força com 3 degraus
8 Artigo
K1206
Extensão
para grampos de força
7 Artigo
K1215
Suportes de pressão
para grampos de força
10 Artigo
K2226
Sapatas de pressão de plástico
para grampos de força
4 Artigo
K2227
Grampo de força compacto
2 Artigo
K2228
Extensões com fixador de liberação rápida
para grampos de força compactos
1 Artigo
K2229
Conjunto de sapatas de pressão
para grampos de força compactos
1 Artigo
Pesquisa
Minha
CONTA
E-mail
Senha
Não me lembro da senha
Sou novo cliente
Carrinho de compras
Quantidade de artigos:
0
Total:
0,00
€
Exibir
Compra rápida
Ir para o formulário de encomenda
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Verificar disponibilidade
LINHAS DE PRODUTOS
As linhas de produtos KIPP oferecem a solução perfeita para qualquer área de utilização.
mais...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Mapa do site
Imprimir
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados.
Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33