Grupos de mercadorias
Grampo de alavanca rotativo hidráulico atuação dupla/única com retorno de mola
K1856

Grampo de alavanca rotativo hidráulico atuação dupla/única com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos de alavanca rotativos são adequados para fixar dispositivos de fixação com espaço limitado. Devido à compacidade dos grampos de alavanca rotativos, podem ser utilizados de várias maneiras em dispositivos de fixação com pouco espaço e, por isso, muitas vezes permitem soluções flexíveis.Material:Carcaça e êmbolo em aço.Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:No grampo de alavanca rotativo, a alavanca de fixação é conectada à haste do êmbolo. A alavanca de fixação é libertada e aberta por meio de tensão de mola no caso de grampos de alavanca rotativos de atuação única, e por meios de pressão no caso de atuação dupla. O fornecimento de óleo para os grampos de alavanca rotativos é feito através de canais perfurados.
Ao apertar com o grampo de alavanca rotativo, a alavanca de fixação desloca-se em direção à peça de trabalho com um curso reto e fixa-a. Para soltar a peça de trabalho, a alavanca de fixação retrai, de tal forma que a peça de trabalho pode ser retirada para cima sem colisão. O curso único de um grampo de alavanca rotativo depende da escolha da alavanca de fixação.

Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
Deve ser assegurado que não se formem acúmulos de aparas na área de rotação da alavanca de fixação do grampo da alavanca rotativo devido à posição de instalação.

A superfície da flange do grampo da alavanca rotativo deve ser adaptada à altura da peça durante a instalação, assim como deve estar disponível um posicionamento horizontal do ponto de aperto.

Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.

Grandes forças podem ser geradas com os grampos de alavanca rotativos. Deve-se assegurar que as peças e os dispositivos de fixação são concebidos para estas cargas.

Os grampos da alavanca rotativos podem ser equipados com alavancas de fixação individuais. A força de aperto de um grampo de alavanca rotativo depende do comprimento da alavanca de fixação.

A alavanca de fixação para o grampo de alavanca rotativo não está incluída no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:Canais perfurados.Dados técnicos:Pressão operacional máx.: 400 bar.Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Sem forças transversais ao prender.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Vasta gama de alavancas de fixação.
- Acessibilidade sem colisão das peças.
- Fornecimento de pressão sem fios.
Sob consulta:Diâmetros e cursos de êmbolo maiores, bem como com controlo de posição.Acessórios:Alavanca de fixação para grampo de alavanca K1857.FornecimentoContém 4 pç. parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.Indicação de desenho:
1) Comprimento da alavanca de fixação (ver K1857)
2) Curso (ver K1857)
3) Veja acessório
4) Contorno de construção
5) Cantos arredondados
6) Desapertar
7) Prender alternativa
8) Prender
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1856 Grampo de alavanca rotativo hidráulico atuação dupla/única com retorno de mola 459 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de alavanca rotativo hidráulico atuação dupla/única com retorno de mola

Grampo de alavanca rotativo hidráulico com retorno de mola, forma A, atuação dupla

mais informações

Desenhos

Grampo de alavanca rotativo hidráulico com retorno de mola, forma A, atuação dupla
Grampo de alavanca rotativo hidráulico com retorno de mola, forma A, atuação dupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
Tipo
da forma
Tipo de
conexão
B

B1DD1GG1HH1H2H3H4CADAces.PreçoEncomendar
K1856.121304A12atuação duplacanais perfurados2719,519,420M4M4x81521217,521,5 sob consulta
K1856.161304A16atuação duplacanais perfurados34252324M5M5x1220262810,526,5 sob consulta
K1856.201304A20atuação duplacanais perfurados40302930M6M6x102532,535933 sob consulta
K1856.251304A25atuação duplacanais perfurados5238,53536M8M8x1231,253743,7511,538 sob consulta
K1856.321304A32atuação duplacanais perfurados66494345M10M10x154042561343 sob consulta
K1856.401304A40atuação duplacanais perfurados78595355M12M12x1850477017,548 sob consulta
Código do artigoH5H6H7L

L1L2L3L4L5RForça do pistão
a 100 bar
(kN)
Força do pistão
a 400 bar
(kN)
Volume
(cm³)
superfície de pistão
aplicável
(cm²)
CADAces.PreçoEncomendar
K1856.1213041411232618,53,758,757,57,510,61,771,061,77 sob consulta
K1856.16130417132632234,59,5101014,22,811,32,032,83 sob consulta
K1856.2013041714314030513,51112,515,74,5184,524,52 sob consulta
K1856.2513042015334935,56,7514,751115,6318,76,1524,68,826,15 sob consulta
K1856.32130423173862458,518,592019,710,140,616,2710,17 sob consulta
K1856.40130425194074559,521,5122524,715,963,631,815,9 sob consulta

Grampo de alavanca rotativo hidráulico com retorno de mola, forma B, atuação única

mais informações

Desenhos

Grampo de alavanca rotativo hidráulico com retorno de mola, forma B, atuação única
Grampo de alavanca rotativo hidráulico com retorno de mola, forma B, atuação única

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
Tipo
da forma
Tipo de
conexão
B

B1D1GG1HH1H2H3H4CADAces.PreçoEncomendar
K1856.122304B12atuação únicacanais perfurados2719,520M4M4x81523217,523,5 sob consulta
K1856.162304B16atuação únicacanais perfurados342524M5M5x1220262810,526,5 sob consulta
K1856.202304B20atuação únicacanais perfurados403030M6M6x102532,535933 sob consulta
K1856.252304B25atuação únicacanais perfurados5238,536M8M8x1231,253743,7511,538 sob consulta
K1856.322304B32atuação únicacanais perfurados664945M10M10x1540475611,548 sob consulta
K1856.402304B40atuação únicacanais perfurados785955M12M12x1850557017,556 sob consulta
Código do artigoL

L1L2L3L4L5RForça do pistão
a 100 bar
(kN)
Força do pistão
a 400 bar
(kN)
Volume
(cm³)
superfície de pistão
aplicável
(cm²)
CADAces.PreçoEncomendar
K1856.1223042618,53,758,757,57,510,61,14,40,681,13 sob consulta
K1856.16230432234,59,5101014,21,981,612,01 sob consulta
K1856.2023044030513,513,512,515,7312,43,143,14 sob consulta
K1856.2523044935,56,7514,751115,6318,74,719,46,144,91 sob consulta
K1856.32230462458,518,592019,77,83212,98,04 sob consulta
K1856.40230474559,521,5122524,712,35025,212,57 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33