Grupos de mercadorias
Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma A, conexão de flange o-ring
K1858_B

Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma A, conexão de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos de alavanca podem ser utilizados de forma ideal se, devido à situação de fixação, a peça de trabalho tiver de ser livremente retirada para cima quando não estiver fixada. Devido ao movimento linear da alavanca de fixação ao abrir ou fechar o grampo, é particularmente adequado para situações de aperto em que um movimento lateral do elemento tensor não é possível, por exemplo, devido à interferência de contornos. A força é transferida para a alavanca de fixação do grampo através do êmbolo. Devido ao modo de funcionamento de atuação dupla dos grampos de alavanca, os tempos de abertura e fecho são claramente definidos.Material:Carcaça e êmbolo em aço.Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:A alavanca de fixação do grampo desenvolve a sua força de aperto ideal na posição horizontal.
As tolerâncias em peças são compensadas até um desvio de posição de +/- 8,5°.
A força de aperto de um grampo depende do comprimento da alavanca de fixação.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
- Canais perfurados.
Dados técnicos:- Pressão operacional máx. para diâmetros de êmbolo 16 e 25: 350 bar
- Pressão operacional máx. para diâmetros de êmbolo 40: 200 bar.
Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Raspador de metal integrado.
- Carcaça parcialmente retrátil.
- Acesso sem colisões à peça de trabalho.
- Fornecimento de pressão sem fios.
- Opções de instalação versáteis.
Sob consulta:Com controlo de posição.Fornecimento- 1 pç. alavanca de fixação para grampos de alavanca.
- Contém 4 pç. parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.
- 4 pç. tampas plásticas.
- Contém 2 pç. o-ring 7x1,5 (em conexão de flange o-ring de acionamento).
Indicação de desenho:
H1*= Ponto de aperto otimizado; ainda -1,5mm até paragem da alavanca de fixação

1) Contorno de construção
2) Desapertar
3) Prender
4) Cantos arredondados
5) Só com diâmetro de êmbolo 16 é que estes furos são fechados com bujões
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1858_B Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma A, conexão de flange o-ring 354 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos

Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma A, conexão de flange o-ring
Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma A, conexão de flange o-ring

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
Tipo de
conexão
B

B1B2B4C
(grau)
DD1D2GHH1H2H3H4CADAces.PreçoEncomendar
K1858.161204B16conexão de flange o-ring6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 sob consulta
K1858.251204B25conexão de flange o-ring7256827655050,54M8x2215650541922 sob consulta
K1858.401204B40conexão de flange o-ring956213,529657070,55M10x221916567,72025 sob consulta
Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
LL1L2L4L5L6L7L8L10Força de tensão
a 100 bar
(kN)
Força de tensão
a 200 bar
(kN)
Força de tensão
a 350 bar
(kN)
CADAces.PreçoEncomendar
K1858.161204B16523815281949357,5241,5-5,2 sob consulta
K1858.251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 sob consulta
K1858.401204B4010078366631,582,550,510429,519- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33