Grupos de mercadorias
Grampo giratório hidráulico atuação dupla/única com retorno de mola
K1864

Grampo giratório hidráulico atuação dupla/única com retorno de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos giratórios são projetados para dispositivos de fixação nos quais os pontos de fixação devem estar livres na inserção ou remoção. Os grampos giratórios trabalham como cilindros de tração de atuação única ou dupla. Existem três tipos de carcaças disponíveis, bem como diferentes tipos de acionamentos para os grampos giratórios. O movimento de aperto é iniciado por um movimento rotativo combinado com um movimento de elevação sobrepostos. O curso real de aperto ocorre, então, em um movimento linear. Existe uma variedade de opções disponíveis com um ângulo de oscilação à esquerda ou à direita de 90°. Os grampos giratórios são duráveis, pois dispõem de um raspador de metal para proteção contra cavacos. Além disso, a proteção contra sobrecarga protege o mecanismo de rotação de danos em caso de bloqueios durante o processo de rotação.Material:Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:Se o caudal volumétrico permitido for excedido no grampo giratório, uma válvula de retenção de estrangulamento deve ser instalada em série.
A pressão operacional permitida dos grampos giratórios depende do comprimento do braço de fixação.
Ao montar os braços de fixação, eles devem ser segurados para evitar danificar as guias lineares de esferas dos grampos giratórios.
Dependendo da conexão de ventilação, o filtro sinterizado dos grampos giratórios de atuação única deve ser substituído por um tampão roscado.

O braço de fixação para o grampo giratório está incluído no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
- Canais perfurados.
Dados técnicos:Pressão operacional máx.: 500 bar.Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Raspador de metal integrado.
- Proteção contra sobrecarga integrada.
- Acesso sem colisões à peça de trabalho.
- Muitas variantes.
- Fornecimento de pressão por meio de diferentes opções de conexão flexíveis.
Sob consulta:Diâmetros e cursos de pistão maiores, mais ângulos giratórios e braços de fixação, vários suportes de braço de fixação, com controle de posição.Acessórios:Braço de fixação para grampo giratório K1865.Fornecimento- 1 peça, parafuso ou porca para suporte de braço de fixação incluído.Indicação de desenho:
Forma A: flange em cima
Forma B: flange em baixo
Forma C: rosca de aparafusamento

1) Contorno de construção
2) Veja os acessórios
3) Em cilindros de atuação única, a conexão é equipada com um filtro sinterizado
4) giratório à esquerda
5) giratório à direita
6) fixar
7) Relaxar ou purga em cilindros de atuação única
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Guia de seleção do grampo giratório hidráulico 474 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo giratório hidráulico atuação dupla/única com retorno de mola
Grampo giratório hidráulico atuação dupla/única com retorno de mola
Grampo giratório hidráulico atuação dupla/única com retorno de mola

Grampo giratório hidráulico, atuação dupla/única com retorno de mola, forma A, flange em cima

mais informações

Desenhos

Grampo giratório hidráulico, atuação dupla/única com retorno de mola, forma A, flange em cima

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Tipo de
conexão
Direção de
oscilação
Diâmetro
do êmbolo
CursoB

B1B2B3
DD1D2D3D4D8GG1HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1864.25101404190211Aatuação duplaConexão de rosca e O-Ringà esquerda25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 sob consulta
K1864.25101404190111Aatuação duplaConexão de rosca e O-Ringà direita25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 sob consulta
K1864.25251404190211Aatuação duplaConexão de rosca e O-Ringà esquerda25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 sob consulta
K1864.25251404190111Aatuação duplaConexão de rosca e O-Ringà direita25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 sob consulta
K1864.40131404190211Aatuação duplaConexão de rosca e O-Ringà esquerda40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 sob consulta
K1864.40131404190111Aatuação duplaConexão de rosca e O-Ringà direita40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 sob consulta
K1864.40251404190111Aatuação duplaConexão de rosca e O-Ringà direita40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 sob consulta
K1864.40251404190211Aatuação duplaConexão de rosca e O-Ringà esquerda40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 sob consulta
K1864.25102404190111Aatuação únicaConexão de rosca e O-Ringà direita25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 sob consulta
K1864.25102404190211Aatuação únicaConexão de rosca e O-Ringà esquerda25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 sob consulta
K1864.40132404190111Aatuação únicaConexão de rosca e O-Ringà direita40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 sob consulta
K1864.40132404190211Aatuação únicaConexão de rosca e O-Ringà esquerda40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 sob consulta
Código do artigoFormaH3H4H5H6H7H8LL1L2L3L4L5SWCaudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Necessidade de óleo/trajetória
(cm³)
Necessidade de óleo/curso de retorno
(cm³)
CADAces.PreçoEncomendar
K1864.25101404190211A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 sob consulta
K1864.25101404190111A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 sob consulta
K1864.25251404190211A341491810257026,520301726,5273,2617 sob consulta
K1864.25251404190111A341491810257026,520301726,5273,2617 sob consulta
K1864.40131404190211A401410199138534,52738243140101027,7 sob consulta
K1864.40131404190111A401410199138534,52738243140101027,7 sob consulta
K1864.40251404190111A4014101910258534,52738243140101644 sob consulta
K1864.40251404190211A4014101910258534,52738243140101644 sob consulta
K1864.25102404190111A34149188107026,520301726,5273,23,2- sob consulta
K1864.25102404190211A34149188107026,520301726,5273,23,2- sob consulta
K1864.40132404190111A401410199138534,527382431401010- sob consulta
K1864.40132404190211A401410199138534,527382431401010- sob consulta

Grampo giratório hidráulico, atuação dupla/única com retorno de mola, forma B, flange em baixo

mais informações

Desenhos

Grampo giratório hidráulico, atuação dupla/única com retorno de mola, forma B, flange em baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Tipo de
conexão
Direção de
oscilação
Diâmetro
do êmbolo
CursoB

B1D1D2D4GG1HH2CADAces.PreçoEncomendar
K1864.25101105190211Batuação duplaconexão roscadaà esquerda2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 sob consulta
K1864.25101105190111Batuação duplaconexão roscadaà direita2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 sob consulta
K1864.25101205190211Batuação duplaconexão de flange o-ringà esquerda2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 sob consulta
K1864.25101205190111Batuação duplaconexão de flange o-ringà direita2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 sob consulta
K1864.25251105190111Batuação duplaconexão roscadaà direita2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 sob consulta
K1864.25251105190211Batuação duplaconexão roscadaà esquerda2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 sob consulta
K1864.25251205190111Batuação duplaconexão de flange o-ringà direita2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 sob consulta
K1864.25251205190211Batuação duplaconexão de flange o-ringà esquerda2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 sob consulta
K1864.40131105190211Batuação duplaconexão roscadaà esquerda4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 sob consulta
K1864.40131105190111Batuação duplaconexão roscadaà direita4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 sob consulta
K1864.40131205190111Batuação duplaconexão de flange o-ringà direita4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 sob consulta
K1864.40131205190211Batuação duplaconexão de flange o-ringà esquerda4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 sob consulta
K1864.40251105190111Batuação duplaconexão roscadaà direita4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 sob consulta
K1864.40251105190211Batuação duplaconexão roscadaà esquerda4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 sob consulta
K1864.40251205190111Batuação duplaconexão de flange o-ringà direita4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 sob consulta
K1864.40251205190211Batuação duplaconexão de flange o-ringà esquerda4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 sob consulta
K1864.25102105190111Batuação únicaconexão roscadaà direita2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 sob consulta
K1864.25102105190211Batuação únicaconexão roscadaà esquerda2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 sob consulta
K1864.25102205190111Batuação únicaconexão de flange o-ringà direita2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 sob consulta
K1864.25102205190211Batuação únicaconexão de flange o-ringà esquerda2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 sob consulta
K1864.40132105190111Batuação únicaconexão roscadaà direita4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 sob consulta
K1864.40132105190211Batuação únicaconexão roscadaà esquerda4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 sob consulta
K1864.40132205190111Batuação únicaconexão de flange o-ringà direita4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 sob consulta
K1864.40132205190211Batuação únicaconexão de flange o-ringà esquerda4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 sob consulta
Código do artigoFormaH4H5H7H8H9H10LL6L7SWCaudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Necessidade de óleo/trajetória
(cm³)
Necessidade de óleo/curso de retorno
(cm³)
CADAces.PreçoEncomendar
K1864.25101105190211B11981084,55655015273,23,28,8 sob consulta
K1864.25101105190111B11981084,55655015273,23,28,8 sob consulta
K1864.25101205190211B11981084,55655015273,23,28,8 sob consulta
K1864.25101205190111B11981084,55655015273,23,28,8 sob consulta
K1864.25251105190111B1191025100,55655015273,2617 sob consulta
K1864.25251105190211B1191025100,55655015273,2617 sob consulta
K1864.25251205190111B1191025100,55655015273,2617 sob consulta
K1864.25251205190211B1191025100,55655015273,2617 sob consulta
K1864.40131105190211B111091394,5685652840101027,7 sob consulta
K1864.40131105190111B111091394,5685652840101027,7 sob consulta
K1864.40131205190111B111091394,5685652840101027,7 sob consulta
K1864.40131205190211B111091394,5685652840101027,7 sob consulta
K1864.40251105190111B11101025107,5685652840101644 sob consulta
K1864.40251105190211B11101025107,5685652840101644 sob consulta
K1864.40251205190111B11101025107,5685652840101644 sob consulta
K1864.40251205190211B11101025107,5685652840101644 sob consulta
K1864.25102105190111B11981084,55655015273,23,2- sob consulta
K1864.25102105190211B11981084,55655015273,23,2- sob consulta
K1864.25102205190111B11981084,55655015273,23,2- sob consulta
K1864.25102205190211B11981084,55655015273,23,2- sob consulta
K1864.40132105190111B111091394,56856528401010- sob consulta
K1864.40132105190211B111091394,56856528401010- sob consulta
K1864.40132205190111B111091394,56856528401010- sob consulta
K1864.40132205190211B111091394,56856528401010- sob consulta

Grampo giratório hidráulico, atuação dupla/única com retorno de mola, forma C, rosca de aparafusamento

mais informações

Desenhos

Grampo giratório hidráulico, atuação dupla/única com retorno de mola, forma C, rosca de aparafusamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Tipo de
conexão
Direção de
oscilação
Diâmetro
do êmbolo
CursoD

D1D2D5D6D7D9GG1HH2CADAces.PreçoEncomendar
K1864.25101306190111Catuação duplacanais perfuradosà direita25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 sob consulta
K1864.25101306190211Catuação duplacanais perfuradosà esquerda25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 sob consulta
K1864.40131306190111Catuação duplacanais perfuradosà direita40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 sob consulta
K1864.40131306190211Catuação duplacanais perfuradosà esquerda40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 sob consulta
K1864.25102306190111Catuação únicacanais perfuradosà direita25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 sob consulta
K1864.25102306190211Catuação únicacanais perfuradosà esquerda25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 sob consulta
K1864.40132306190111Catuação únicacanais perfuradosà direita40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 sob consulta
K1864.40132306190211Catuação únicacanais perfuradosà esquerda40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 sob consulta
Código do artigoFormaH5H7H8H9H11H12H13H14H15H16H17SWSW1Caudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Necessidade de óleo/trajetória
(cm³)
Necessidade de óleo/curso de retorno
(cm³)
CADAces.PreçoEncomendar
K1864.25101306190111C981070534137242010,5827463,23,28,8 sob consulta
K1864.25101306190211C981070534137242010,5827463,23,28,8 sob consulta
K1864.40131306190111C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 sob consulta
K1864.40131306190211C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 sob consulta
K1864.25102306190111C981070534137242010,5827463,23,2- sob consulta
K1864.25102306190211C981070534137242010,5827463,23,2- sob consulta
K1864.40132306190111C10913996646,541,5292412,51040551010- sob consulta
K1864.40132306190211C10913996646,541,5292412,51040551010- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33