Grupos de mercadorias
Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, colar automatizável
K2158

Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, colar...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos rápidos modelo "heavy" com curso de aperto prolongado são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.

No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo, utilizando o came de controle integrado. Este movimento é seguido por um curso de aperto linear para baixo.
Material:Aço temperado.Versão:Corpo básico com acabamento brunido.
Haste temperada e brunida.
Braço de fixação temperado e brunido.
Modo de operação:Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:Automatizável
Altas forças de aperto
Fixação rápida
Alta rigidez
Indicação de desenho:
1) Curso giratório
2) Curso de aperto
3) Rotação para a esquerda
4) Rotação para a direita
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2158 Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, colar automatizável 177 kB

Desenhos

Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, colar automatizável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWForça
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2158.00601giratório à esquerda705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 sob consulta
K2158.10601giratório à direita705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 sob consulta
K2158.01001giratório à esquerda907461289M1659611993325352412060796560423312191035 sob consulta
K2158.11001giratório à direita907461289M1659611993325352412060796560423312191035 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33