Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Инструментальная сталь закалённая или твёрдый сплав.Исполнение: вороненная.Указание:Упорные захваты особенно подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки.
Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей. Упорные захваты обеспечивают удерживающие силы выше среднего уровня при высоком усилии резания.
Острия рифлей из твёрдых сплавов впаяны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0387_C Упорные захваты квадратные, форма C 164 kB

Чертежи

Упорные захваты квадратные, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

ABD1D2TРифлениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0387.1210048C12104,585,6мелкое по запросу
K0387.1212048C12124,585,6мелкое по запросу
K0387.1610048C16104,585,6мелкое по запросу
K0387.1612048C16124,585,6мелкое по запросу
K0387.2010058C20105,5106,6мелкое по запросу
K0387.2012058C20125,5106,6мелкое по запросу
K0387.2510068C25106,6117,6мелкое по запросу
K0387.2512068C25126,6117,6мелкое по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33