Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ролик: полиамид, усиленный углеродным волокном.Исполнение: чёрный.Указание:Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Ролик можно надвигать на трубы круглого сечения и профильные трубы Ø30. В этом случае ролик использует профиль в качестве оси. Ролик движется по трубам без смазки.

Ролик служит для направления сбоку или в качестве поддержки при переходе с роликовых направляющих. За счет этого контейнеры или товары перемещаются по стеллажам плавно и безопасно.

Чтобы получить более широкую поверхность скатывания, можно установить сразу несколько роликов рядом друг с другом.

Статический заряд, который может возникнуть из-за трения пластикового ролика, отводится в профиль.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2008 Ролики, Ø30, тип I 195 kB

Чертежи

Ролики, Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2008.30Ø30да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33