Группы товаров
Профильные трубы, из алюминия, Ø30,тяжелые, тип I
K1978

Профильные трубы, из алюминия, Ø30,тяжелые, тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Исполнение: искусственно состаренный, естественный цвет анодированный.Указание:Усиленный алюминиевый профиль для создания изящных конструкций с оптимальной массой. В четырех зажимных пазах, расположенных под углом 90°, можно размещать соединители Ø30 без дополнительной обработки профилей. За счет соединения путем кинематического замыкания создается чрезвычайно стабильная конструкция. Соединения можно в любое время дополнить, а также снова легко демонтировать.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1978 Профильные трубы, из алюминия, Ø30,тяжелые, тип I 235 kB

Чертежи

Профильные трубы, из алюминия, Ø30,тяжелые, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПрофильL

L
макс.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Момент инерции площадей
скручивание
см⁴
Поверхность профиля
cm²
Примерный
вес, кг/м
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1978.00300X1000Ø30100060003,063,062,042,0454,671,20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33