Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: Цвет серый, аналогичный RAL 7042.Указание:Для крепления легких элементов поверхности, а также любых деталей на трубах круглого сечения и профильных трубах с наружным диаметром 30 мм.

Зажимной хомут подходит для легких навесных деталей. Он устанавливается на трубу круглого сечения без инструментов, а затем снова легко снимается. Поэтому идеально подходит, если что-то нужно прикрепить лишь на некоторое время.

Для завинчивания элемента поверхности шестигранную гайку M5 (не входит в комплект поставки) можно вставить в зажимной хомут.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1994 Зажимные хомуты Ø30, тип I 180 kB

Чертежи

Зажимные хомуты Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1994.30Ø30нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33