Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Цепь из латуни, кольцо из нержавеющей стали 1.4310.

Указание:Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.Указание на чертеже:
1) одинаковые детали
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1125_C_Datasheet_32353__A_--ru 108 kB

Чертежи

Шариковые цепи, форма A, с кольцевым зажимом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Материал
основы
LDD1

Фильтр
K1125.09XCЛатунь160/320/500/100091
K1125.12XCЛатунь160/320/500/1000121,2
K1125.14XCЛатунь160/320/500/1000141,6
K1125.16XCЛатунь160/320/500/1000161,6
K1125.20XCЛатунь160/320/500/1000202
K1125.24XCЛатунь160/320/500/1000242
K1125.30XCЛатунь160/320/500/1000302,6
K1125.36XCЛатунь160/320/500/1000362,6
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33