Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: с гальванической оцинковкой.Указание:Карабинный крюк DIN 5299 из стали, форма C, является важной деталью в машиностроении, которая отвечает высочайшим стандартам. Изготавливается в соответствии с нормами DIN, является надежным решением для различных случаев применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования. Стальная конструкция обеспечивает высокую прочность и долговечность, а специальная форма C гарантирует удобство работы. Этот карабинный крюк отличается универсальностью, его грузоподъемность отвечает самым строгим требованиям.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2324 Карабинный крюк DIN 5299, сталь, форма C 172 kB

Чертежи

Карабинный крюк DIN 5299, сталь, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерB

B1DD1D2LДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2324.040C40x44761144050 по запросу
K2324.050C50x547815550120 по запросу
K2324.060C60x658917660120 по запросу
K2324.070C70x7881019770180 по запросу
K2324.080C80x88101223880230 по запросу
K2324.100C100x101011152910100350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33