- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Защёлки
- K0043
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые
- K2356
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями
- K0044
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K1336
Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2357
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K0045
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2358
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями
- K0046
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция
- K0047
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция
- K0048
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция
- K0049
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция
- K1357
Натяжные защелки, из нержавеющей стали, со скобой из листового металла и пусковым механизмом, со скрытыми крепежными отверстиями
- K2359
Защелки натяжные цинковые со скобой из листового металла, скрытыми крепежными отверстиями
- K0050
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с подвижной треугольной скобой до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями
- K0051
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с треугольной скобой до 6500 Н, с видимыми крепежными отверстиями
- K0052
Регулируемые натяжные защелки, из стали, со скобой до 30 500 Н, с боковыми крепежными отверстиями, усиленная конструкция
- K0043
Обратный крюк, для натяжных защелок, с пружинной скобой до 500 Н
- K0044
Обратный крюк, для натяжных защелок, со скобой до 2000 Н
- K1336
Обратный крюк, для натяжных защелок из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133
- K0045
Обратный крюк, для натяжных защелок, со скобой до 3000 Н
- K0046
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 1 000 Н, укороченная конструкция
- K0048
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок со скобой из листового металла до 4000 Н, удлиненная конструкция
- K0050
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, с подвижным треугольным натяжным крюком до 1000 Н
- K0051
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, с треугольной скобой до 6 500 Н
- K0052
Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, со скобой до 30 500 Н, усиленная конструкция
- Защелки
- Замки-защелки
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0044_BЗащелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь 1.4301. Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием. Нержавеющая сталь, без покрытия.Указание:Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запирания крышек и клапанов, облицовки различных машин и т. д. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации. Крепежное усилие достигается натягиванием стяжной скобы.
С помощью отверстия D2 натяжные защелки должны быть защищены или опломбированы от случайного отвинчивания.
Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.
Крюки заказываются отдельно.
Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.Принадлежности:крюк K0044.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Обозначение | Материал основы | Форма | D2 | Усилие зажима F1 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0044.2350741 | Защелка | Сталь | B | 3,2 | 2000 |  | | по запросу | | K0044.2350742 | Защелка | нержавеющая сталь | B | 3,2 | 2000 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|