Группы товаров
Прихваты  регулируемые прямые, с болтом
K0003

Прихваты регулируемые прямые, с болтом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Улучшенная сталь.
Болты, улучшенные до 8.8.
Исполнение: Прихваты покрашены. Болты воронённые.Указание:F зависит от глубины паза по DIN 650.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0003 Прихваты регулируемые прямые, с болтом 172 kB

Чертежи

Прихваты  регулируемые прямые, с болтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

LABB1E1E2FG
для
T-паза
DD1

F
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0003.10108015301215308-3210M10x80M1013,9 по запросу
K0003.1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 по запросу
K0003.1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 по запросу
K0003.1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 по запросу
K0003.1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 по запросу
K0003.2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 по запросу
K0003.2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33