Группы товаров
Прижимные скобы, с цилиндрическим концевиком
K0833

Прижимные скобы, с цилиндрическим концевиком

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основной корпус, вороненый.
Прихват и натяжной болт, закаленные и вороненые.
Указание:Обе стороны прихвата могут использоваться для зажима деталей. Прихваты, основание зажима, могут комбинироваться с другими элементами приспособления, например, K0839, K0821, K0307.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0833 Прижимные скобы, с цилиндрическим концевиком 296 kB

Чертежи

Прижимные скобы, с цилиндрическим концевиком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFGHJKLMNмин.макс.CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0833.121051051681504070703018405M1213153575 по запросу
K0833.161101101881905075904024505M1617204595 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33