Группы товаров
Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей
K1907

Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Изоляционная среда из неопрена.
Внешний корпус из стали.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Соединительные изоляторы, состоящие из двух частей, используются для обеспечения стабильного соединения или эффективного разъединения машин или систем со смежными компонентами.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.

Возможно покрытие диапазона нагрузки 10–285 кг.

Размер H — это высота соединительного изолятора в смонтированном состоянии.

Цветная маркировка изделий.
Желтая точка = твердость по Шору 35.
Красная точка = твердость по Шору 45.
Зеленая точка = твердость по Шору 55.
Синяя точка = твердость по Шору 65.
Белая точка = твердость по Шору 75.
Применение:Нижняя часть соединительного изолятора (Р2) запрессовывается в отверстие (D3) плиты (Р3). В большинстве случаев плита P3 является плитой основания, на которой монтируется машина или система. Затем верхняя часть соединительного изолятора (P1) надевается на нижнюю часть (P2). На последнем этапе соединительный изолятор и плита основания привинчиваются к полу или другому компоненту с помощью подходящего винта. Для защиты неопрена от контакта с винтом рекомендуется установить плоскую шайбу между верхней частью (P1) и винтом. Для соединительных изоляторов с D= 31,8 мм рекомендуется использовать шайбу K1150.12, а для соединительных изоляторов с D= 47,5 мм — шайбу K1150.18. Соединительный изолятор может привинчиваться как вертикально, так и горизонтально. Однако при этом следует учитывать различные характеристики нагрузки.Диапазон температур:-30 °C до +80 °CВнимание:– Не следует превышать допустимый диапазон температур, в противном случае полная функциональность не может быть гарантирована.
– Отсутствует стойкость к агрессивным чистящим средствам, бензину и маслам.
– Следует избегать контакта с острыми предметами, чтобы не повредить неопрен.
– Высота H должна быть соблюдена при установке, чтобы избежать выхода из строя соединительного изолятора.
Обратите внимание:Для оптимального использования соединительных изоляторов следует соблюдать предписанную высоту используемой плиты основания/боковой плиты (H2/H3).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1907 Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей 257 kB
 Технические указания по резинометаллическим буферам 41,9 kB

Чертежи

Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HH1H2H3Твердость
по Шору A
RF (высота H2) =
осевая нагрузка
F1 (высота H2) =
радиальная нагрузка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1907.3183183531,89,919,81931,812,79,4-35+50,752010 по запросу
K1907.3183184531,89,919,81931,812,79,4-45+50,754015 по запросу
K1907.3183185531,89,919,81931,812,79,4-55+50,756520 по запросу
K1907.3183186531,89,919,81931,812,79,4-65+50,7511525 по запросу
K1907.3183187531,89,919,81931,812,79,4-75+50,7514030 по запросу
K1907.4754933547,513,533,331,849,319,812,714,235+51,53020 по запросу
K1907.4754934547,513,533,331,849,319,812,714,245+51,55540 по запросу
K1907.4754935547,513,533,331,849,319,812,714,255+51,57560 по запросу
K1907.4754936547,513,533,331,849,319,812,714,265+51,512080 по запросу
K1907.4754937547,513,533,331,849,319,812,714,275+51,5175130 по запросу
Номер заказа

F (высота H3) =
осевая нагрузка
F1 (высота H3) =
радиальная нагрузка
Частота, гц
(высота H2)
Частота, гц
(высота H3)
Крутящий момент, Нм
(высота H2)
Крутящий момент, Нм
(высота H3)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1907.31831835--15-10- по запросу
K1907.31831845--15-10- по запросу
K1907.31831855--15-10- по запросу
K1907.31831865--15-10- по запросу
K1907.31831875--15-10- по запросу
K1907.47549335602515121314 по запросу
K1907.47549345803015121314 по запросу
K1907.475493551104015121314 по запросу
K1907.475493651757515121314 по запросу
K1907.4754937528512515121314 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33