Группы товаров
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.
Буфер из натурального каучука, твердость по Шору A средняя, 55°, цвет: серый.

Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Резинометаллические буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.

Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:

Металлические детали, нержавеющая сталь 1.4301.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Цвет
компонента
DHGTЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1320.01001055нержавеющая стальсерый1010M4410050 по запросу
K1320.01001555нержавеющая стальсерый1015M445050 по запросу
K1320.01501555нержавеющая стальсерый1515M44100100 по запросу
K1320.02002055нержавеющая стальсерый2020M65230276 по запросу
K1320.02002555нержавеющая стальсерый2025M65120180 по запросу
K1320.02502055нержавеющая стальсерый2520M65230276 по запросу
K1320.02502555нержавеющая стальсерый2525M65110165 по запросу
K1320.02503055нержавеющая стальсерый2530M6580160 по запросу
K1320.03002055нержавеющая стальсерый3020M87425637 по запросу
K1320.03003055нержавеющая стальсерый3030M87175350 по запросу
K1320.03004055нержавеющая стальсерый3040M87133400 по запросу
K1320.04003055нержавеющая стальсерый4030M875301060 по запросу
K1320.04004055нержавеющая стальсерый4040M87222666 по запросу
K1320.05003055нержавеющая стальсерый5030M1086801360 по запросу
K1320.05004055нержавеющая стальсерый5040M1083331000 по запросу
K1320.05005055нержавеющая стальсерый5050M108190665 по запросу
K1320.07504055нержавеющая стальсерый7540M12107502250 по запросу
K1320.07505055нержавеющая стальсерый7550M12106362225 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33