Группы товаров
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C
K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические детали: сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.Эластомер: натуральный каучук, средняя твердость, твердость по Шору 55 А.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Резиновые буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.


Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DHGTЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0569.01001055Сталь1010M4410050 по запросу
K0569.01001555Сталь1015M445050 по запросу
K0569.01501555Сталь1515M44100100 по запросу
K0569.02002055Сталь2020M66230276 по запросу
K0569.02002555Сталь2025M66120180 по запросу
K0569.02502055Сталь2520M66230276 по запросу
K0569.02502555Сталь2525M66110165 по запросу
K0569.02503055Сталь2530M6680160 по запросу
K0569.03002055Сталь3020M88425637 по запросу
K0569.03003055Сталь3030M88175350 по запросу
K0569.03004055Сталь3040M88133400 по запросу
K0569.04003055Сталь4030M885301060 по запросу
K0569.04004055Сталь4040M88222666 по запросу
K0569.05003055Сталь5030M10106801360 по запросу
K0569.05004055Сталь5040M10103331000 по запросу
K0569.05005055Сталь5050M1010190665 по запросу
K0569.07504055Сталь7540M12127502250 по запросу
K0569.07505055Сталь7550M12126362225 по запросу
K0569.010010551нержавеющая сталь1010M4410050 по запросу
K0569.015015551нержавеющая сталь1515M44100100 по запросу
K0569.020020551нержавеющая сталь2020M66230276 по запросу
K0569.025025551нержавеющая сталь2525M66110165 по запросу
K0569.030020551нержавеющая сталь3020M88425637 по запросу
K0569.030030551нержавеющая сталь3030M88175350 по запросу
K0569.040030551нержавеющая сталь4030M885301060 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33