Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь цементированная, оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Резьбовые вставки-саморезы для создания износостойких и виброустойчивых болтовых соединений, допускающих большую нагрузку, для материалов с незначительным пределом прочности при сдвиге, как например: алюминий и алюминиевые сплавы, латунь, бронза, серый чугун, дуропласты и термопласты.

Резьбовые вставки изготовлены в форме конуса на нижнем конце и снабжены шлицом. При ввинчивании отверстие резьбовые вставки сами нарезают резьбу. Это гарантирует абсолютно надежное и плотное закрепление в изделии.

Внутренняя резьба D1 согласно ISO 6H.

Резьбовые вставки со шлицом в некоторых материалах оказывают незначительное пружинящее противодействие вовнутрь в зоне шлица. Возникает так называемый эффект стопорения болта. Если это нежелательно, мы рекомендуем использование резьбовых вставок с отверстием.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0978 Резьбовые вставки-саморезы со шлицом 271 kB
 Информация по монтажу для резьбовых, вставок врезных 246 kB

Чертежи

Резьбовые вставки-саморезы со шлицом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
D1
Внутренняя
резьба
D2L
Длина
PT
мин.
R мин.
для легкого
сплава
R мин.
для серого
чугуна
R мин.
для пластика
Номер заказа
Ручной монтажный
инструмент
Номер заказа
Машинный монтажный инструмент
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0978.03СтальM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 по запросу
K0978.04СтальM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 по запросу
K0978.05СтальM58101131,62,42K0978.805K0978.905 по запросу
K0978.06СтальM610141,517232,5K0978.806K0978.906 по запросу
K0978.08СтальM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 по запросу
K0978.10СтальM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 по запросу
K0978.12СтальM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 по запросу
K0978.16СтальM1620221,527465-K0978.916 по запросу
K0978.103нержавеющая стальM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 по запросу
K0978.104нержавеющая стальM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 по запросу
K0978.105нержавеющая стальM58101131,62,42K0978.805K0978.905 по запросу
K0978.106нержавеющая стальM610141,517232,5K0978.806K0978.906 по запросу
K0978.108нержавеющая стальM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 по запросу
K0978.110нержавеющая стальM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 по запросу
K0978.112нержавеющая стальM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 по запросу
K0978.116нержавеющая стальM1620221,527465-K0978.916 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33