Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Резьбовая вставка из стали.Исполнение: пассивирован.Указание:Резьбовые вставки делают возможным вторичное использование или ремонт поврежденных, вырванных и заеденных резьбовых отверстий. Таким образом возможно исправление производственного брака на высокоценных продуктах.
Резьбовые вставки подходят для применения в различных материалах, даже для легких сплавов и отливок.
Доп. отклонения от нормы:
для представленной резьбы допуск соответствует среднему, т. е. 6g для резьбы болта.
Остаточная масса ±0,25 мм.

Цельные резьбовые вставки используются, если в деталях необходимо сделать большие отверстия или при не выдержанных зазорах.

Технические указания смотреть в руководстве по эксплуатации для резьбовых вставок.
Преимущества:- Легкий и быстрый монтаж.
- Вставка фиксируется шпонками, что предотвращает скручивание из-за перекашивания или вибраций.
- Кроме монтажного инструмента не требуются никакие специальные устройства.
Указание на чертеже:
1) Стопорная шпонка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0400 Вставки резьбовые полнотелые 215 kB
 Руководство по эксплуатации резьбовых вставок 69,3 kB

Чертежи

Вставки резьбовые полнотелые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD2
Наружная
резьба
L
Длина
Установка,
диаметр
сверла
Установка,
зенкование Ø
+0,25
Установка,
метчик
Установка,
минимальная высота
профиля резьбы
Разборка,
диаметр
сверла
Разборка,
глубина
сверления
номер заказа
монтажный
инструмент
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0400.08M886,98,3M89,55,54K0400.808  по запросу
K0400.10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0400.810  по запросу
K0400.12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0400.812  по запросу
K0400.14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0400.814  по запросу
K0400.16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0400.816  по запросу
K0400.18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0400.818  по запросу
K0400.20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0400.820  по запросу
K0400.22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0400.822  по запросу
K0400.24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0400.824  по запросу
K0400.30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0400.830  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33