Группы товаров
Прихват для стабилизатора заготовки
K1192

Прихват для стабилизатора заготовки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Прижимные скобы с черным окислением.
Зажимной шарик чистый.
Указание:Зажимные элементы служат для пригонки к заготовке. Зажимной патрон можно закрепить в нескольких местах прихвата. Это позволяет выполнить универсальную регулировку прихвата.

Зажимные патроны можно менять в зависимости от параметров системы.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1192 Прихват для стабилизатора заготовки 213 kB
 Техническое описание по использованию для стабилизатора обрабатываемой детали 613 kB

Чертежи

Прихват для стабилизатора заготовки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерBB1D

GH
Диапазон зажима
H1LL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1192.25807625647925,4M160-452725257666 по запросу
K1192.50807650647950M160-452720257666 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33