Группы товаров
Зажимные элементы с полусферой для стабилизатора заготовки
K1193

Зажимные элементы с полусферой для стабилизатора заготовки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Винт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017, класс прочности 8.8, черный.
Винт с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762 класса прочности 8.8, черный.
Зажимной шарик чистый.
Указание:Зажимные элементы обеспечивают универсальность соединения обрабатываемой детали со стабилизатором заготовки. Зажимные патроны позволяют обеспечить свободное пространство для обрабатываемой детали.Указание на чертеже:
1) Винт с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Зажимные элементы с полусферой для стабилизатора заготовки

Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма А

подробнее

Чертежи

Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

D1D2D3LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1193.125A2525,4M1029182512,2 по запросу

Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма В

подробнее

Чертежи

Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

D1D2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1193.225B2525,4M10292511 по запросу
K1193.250B5050M16493020,5 по запросу

Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма C

подробнее

Чертежи

Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

D1LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 по запросу
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 по запросу
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 по запросу
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 по запросу
K1193.3502450C5050M2434,55036 по запросу
K1193.3503060C5050M3034,56046 по запросу
K1193.3503670C5050M3634,57055 по запросу

Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма D

подробнее

Чертежи

Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

D1D2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1193.450D5050M162520183,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33