Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 56 +2).Указание:Установочные штифты легко извлекаются при помощи съемника.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0817_C Штифт установочный, съемный, форма С 142 kB

Чертежи

Штифт установочный, съемный, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD3LL1BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0817.082C8M325142,2 по запросу
K0817.102C10M330173 по запросу
K0817.122C12M534203,5 по запросу
K0817.162C16M542265 по запросу
K0817.202C20M547306 по запросу
K0817.252C25M549308 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33