Группы товаров
Позиционирующие втулки из стали,для центрирующих блоков
K1628

Позиционирующие втулки из стали, для центрирующих блоков

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Позиционирующая втулка подходит к позиционному конусу.Диапазон температур:макс. +80 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1628 Позиционирующие втулки из стали,для центрирующих блоков 527 kB
 Техническое описание центрирующего блока 263 kB

Чертежи

Позиционирующие втулки из стали,для центрирующих блоков

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерD

H
мин.
L
макс.
Tдля арт. №CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1628.111612,58,59-0,1K1627.1 по запросу
K1628.33322517,518-0,1K1627.3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33