Группы товаров
Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов
K1656

Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Указание:Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов монтируются между цепями. С помощью натяжных замков цепь предварительно натягивается, и увеличивающийся зазор на длинных цепях устраняется.Принадлежности:Стальные роликовые цепи для комплектов цепных зажимов, K1655.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1656 Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов 205 kB

Чертежи

Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

LL1L2SWЗажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1656.15052145297143-1782415 по запросу
K1656.400662066126202-2533040 по запросу
K1656.750923192180270-3335075 по запросу
K1656.1200923192180291-36050120 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33