Группы товаров
Стальные роликовые цепи для комплектов цепных зажимов
K1655

Стальные роликовые цепи для комплектов цепных зажимов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Указание:Роликовые цепи для комплектов цепных зажимов можно применять для комплектов цепных зажимов (K1650) для зажима круглых, бесформенных и крупных заготовок. Роликовые цепи можно укоротить и произвольно добавить другие роликовые цепи.Принадлежности:Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов, K1656.Объем поставки1 x роликовая цепь.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1655 Стальные роликовые цепи для комплектов цепных зажимов 333 kB

Чертежи

Стальные роликовые цепи для комплектов цепных зажимов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1GLL1PЗажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1655.15012520131512611115,87515 по запросу
K1655.15025020131525323815,87515 по запросу
K1655.15050020131550749215,87515 по запросу
K1655.1510002013151015100015,87515 по запросу
K1655.40012533252114812725,440 по запросу
K1655.40025033252125022925,440 по запросу
K1655.40050033252150448325,440 по запросу
K1655.401000332521101299125,440 по запросу
K1655.751000442926100098431,7575 по запросу
K1655.7515004429261500149231,7575 по запросу
K1655.7520004429262000200031,7575 по запросу
K1655.12010005438331000102838,1120 по запросу
K1655.12015005438331500148538,1120 по запросу
K1655.12020005438332000201938,1120 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33