Группы товаров
Зажим формованных деталей для плит с растровой сеткой
K0501

Зажим формованных деталей для плит с растровой сеткой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Фланец, поршень и основная часть из стали.
Уплотнения на основе нитрильного каучука (NBR).
Болты DIN EN ISO 4762 с классом прочности 8.8.
Цанговый зажим из алюминия.
Исполнение: Фланец, поршень и основная часть стойкие к коррозии, Без покрытия.
Болты оцинкованные.
Цанговый зажим с красным или бесцветным анодированием.
Указание:Зажим для форм с опорной плитой для монтажа на платах с координатной сеткой с шагом сетки 50 мм. Фланец может вместить цанговый зажим для внешнего зажима, а также цанговый зажим для внутреннего зажима. В цанговый зажим помещается контур заготовки, которую необходимо зажать. Возможны поверхности свободной формы и асимметричные контуры.

Встроенный пакет пружин создает усилие зажима 5,8 кН. За счет дополнительного зажима с помощью сжатого воздуха можно увеличить усилие зажима до 43,5 кН. Зажим ослабляется путем подачи сжатого воздуха на нижнюю поверхность поршня. При этом поршень выдавливается вверх, тем самым ослабляя цанговый зажим.

Область зажима 0,2 мм.
Погрешность позиционирования менее 0,01 мм.
Принадлежности:Цанговый зажим для внешнего или внутреннего зажима K0502Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0501 Зажим для плит с растровой сеткой 384 kB
 Технические указания для зажима для форм 360 kB

Чертежи

Зажим формованных деталей для плит с растровой сеткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2Диапазон зажима
Глубина фрезерования
мин./макс.
Вес детали
макс. кг
Подходящий призонный болтCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0501.11603050для наружного зажимаØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  по запросу
K0501.21603050для внутреннего зажимаØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33