Группы товаров
Цанговый зажим для внутреннего зажима
K1184

Цанговый зажим для внутреннего зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Высокопрочный алюминиевый сплавИсполнение: естественный цвет анодированный.Указание:Цанговые зажимы для зажима внутренних контуров.
В цанговый зажим вводится контур зажимаемой заготовки. Возможны также поверхности произвольной формы и асимметричные контуры.
Механизм цангового зажима позволяет выполнить надежный зажим заготовки.
Ход зажима на каждый сегмент цангового зажима (8x) макс. 0,15 мм.
Стабильность повторяемости позиционирования заготовки: ±0,03.
Стабильность повторяемости позиционирования цанговых зажимов: ±0,02.
В исполнении цангового зажима для внутреннего зажима используется зажимной конус K1185.
Подходящий упор K1183.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Цанговый зажим для внутреннего зажима
Цанговый зажим для внутреннего зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1184.20656522,528,52510 по запросу
K1184.2090902734,53015 по запросу
K1184.21201202940,53520 по запросу
K1184.21601603346,54025 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33